IBS ST ZF 24 BK DIO 8/8/3-T - 버스 커플러
2750798

INTERBUS-ST I/O 버스 단자 모듈, 8개의 디지털 입력, 8개의 디지털 출력, 500 mA, FLK를 통해 추가로 사용할 수 있는 I/O, IP20 수준 보호, 구성품: 스프링 케이지 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

구리 기술을 사용한 원격 버스 연결
전기 절연
8개의 디지털 입력
8개의 디지털 출력
진단 및 상태 인디케이터
DIN 레일 마운팅