IBS ST 24 BK RB-T - 버스 커플러
2753504

INTERBUS-ST 버스 단자 모듈, 24 V DC, 9핀, 추가 원격 버스 스텁 라인(stub line)이 있는 D-SUB, 9핀 D-SUB, IP20 수준 보호, 구성품: 스크류 연결방식 단자 부품 및 모듈 전자 장치

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품



이점

추가 I/O 온보드
구리 또는 광섬유 연결
추가 원격/로컬 버스 분기