FLM BK EIP M12 DI 8 M12-2TX
-
버스 커플러
2773322
EtherNet/IP™ 버스 커플러는 최대 16개의 장치를 위한 로컬 버스를 개방합니다. 추가 기능: 10 Mbps 및 100 Mbps, 자동 협상, 자동 교차, 8개의 디지털 입력, 채널별 진단, 단락-회로/과부하 방지, M12 빠른 연결 기술
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 치수 도면 |
|
| 폭 | 70 mm |
| 높이 | 178 mm |
| 깊이 | 50 mm |
| 드릴 홀 간격 | 178 mm |
| 마운트 타입 | 패널 마운팅 |
| 색상 | 무연탄 |
| EtherNet/IP™ | |
| 연결 타입 | M12 커넥터, D-코딩 |
| 대상 연결 지점 | 구리 케이블 |
| 핀 수 | 4 |
| 전송 속도 | 10/100 Mbit/s (자동 협상) |
| Fieldbus: 로컬 버스 게이트웨이 | |
| 명칭 | 로컬 버스 게이트웨이 |
| 연결 타입 | M12 커넥터, B-코딩 |
| 전송 속도 | 500 kbaud/2 Mbaud, 선택 가능 |
| 최대 로컬 버스 길이 | 20 m |
| 최대 로컬 버스 장치 수 | 16 |
| 시스템 한도 | |
| 연결할 수 있는 로컬 버스 장치 수 | 최대 16 |
| 파라미터 채널이 있는 장치의 수 | 최대 16 |
| 프로그래밍 데이터 | |
| 프로세스 데이터 채널 | 8 비트 |
| 입력 주소 영역 | 8 비트 |
| 출력 주소 영역 | 0 비트 |
| 파라미터 채널(PCP) | 0 비트 |
| 레지스터 길이(버스) | 8 비트 |
| 레지스터 길이(마스터) | 512 바이트 |
| 디지털: | |
| 입력 이름 | 디지털 입력 |
| 입력 설명 | IEC 61131-2 타입 1 |
| 입력 수 | 8 |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 연결 방법 | 2, 3, 4선 |
| 입력 전압 | 24 V DC |
| 입력 전압 범위 "0" 신호 | -30 V DC ... 5 V DC |
| 입력 전압 범위 "1" 신호 | 13 V DC ... 30 V DC |
| 정격 입력 전압 UIN | 24 V DC |
| 필터 시간 | 3 ms |
| 보호 회로 | 센서 공급의 단락-회로 방지, 과부하 방지; 극성 역전 방지 |
| 제품 타입 | I/O 컴포넌트 |
| 제품군 | Fieldline |
| 설계 | 모듈형 |
| 채널 수 | 8 |
| 전위 | |
| 전압 공급 UL | 24 V DC |
| 전원 공급, UL | 최대 4 A |
| 전류 소모량, UL | 최대 118 mA (2 Mbaud의 경우) |
| 타입 118 mA (2 Mbaud의 경우) | |
| 최대 60 mA (500 kBaud의 경우) | |
| 타입 60 mA (500 kBaud의 경우) | |
| 전압 공급 US | 24 V DC |
| 전원 공급, US | 최대 4 A |
| 전류 소모량, US | 타입 5 mA (센서용 플러스 전원 공급) |
| 최대 600 mA | |
| 공급: 모듈 전자 장치 | |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 명칭 | UL |
| 공급 전압 | 24 V DC |
| 공급 전압 범위 | 18 V DC ... 30 V DC (리플 포함) |
| 공급 전류 | < 100 mA |
| 전압 범위의 전기 절연/격리 | |
| 테스트 전압: I/O까지 | 500 V DC |
| 연결 타입 | M12 커넥터 |
| 주변 조건 | |
| 주변 온도(작동) | -25 °C ... 60 °C |
| 보호 수준 | IP65/IP67 |
| 기압(작동) | 80 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 2000 m) |
| 기압(보관/운송) | 70 kPa ... 106 kPa (해수면 기준 최대 3000 m) |
| 주변 온도(보관/운송) | -25 °C ... 85 °C |
| 허용 습도(보관/운송) | 95 % |
| 보호 등급 | III (IEC 61140, EN 61140, VDE 0140-1) |
| 항목 번호 | 2773322 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 제품 키 | DRI41D |
| GTIN | 4046356166096 |
| 개당 중량(패키지 포함) | 343.4 g |
| 개당 중량(패키지 제외) | 280 g |
| 관세 번호 | 85176200 |
| 원산지 | DE |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242604 |
| ECLASS-15.0 | 27242604 |
ETIM
| ETIM 10.0 | EC001599 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 32151600 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(c), 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-E
제한값을 초과하는 유해 물질 없음
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
호환 가능한 제품
-
-
VS-M12MSD-RJ45-931/ 0,5 - 네트워크 케이블 1657562
-
VS-M12MSD-RJ45-931/ 5,0 - 네트워크 케이블 1657591
-
SAC-4P-M12MSD/ 2,0-930 - 버스 시스템 케이블 1524006
-
SAC-4P-M12MSD/ 5,0-930 - 버스 시스템 케이블 1524019
-
SAC-4P-M12MSD/10,0-930 - 버스 시스템 케이블 1524022
-
SAC-4P-M12MSD/15,0-930 - 버스 시스템 케이블 1524035
-
SAC-4P-M12MSD/ 2,0-930/M12MSD - 버스 시스템 케이블 1521533
-
SAC-4P-M12MSD/ 5,0-930/M12MSD - 버스 시스템 케이블 1524051
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186 SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518326
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186 SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518339
-
SAC-5P-MS/10,0-186 SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518342
-
SAC-5P-MS/15,0-186 SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518355
-
SAC-5P- 2,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518368
-
SAC-5P- 5,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518371
-
SAC-5P-10,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518384
-
SAC-5P-15,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518397
-
SAC-5P-MS/ 0,3-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518407
-
SAC-5P-MS/ 0,5-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518410
-
SAC-5P-MS/ 1,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518423
-
SAC-5P-MS/ 2,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518436
-
SAC-5P-MS/ 5,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518449
-
SAC-5P-MS/10,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518452
-
SAC-5P-MS/15,0-186/FS SCO - 센서/액추에이터 케이블 1518465
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 7-SH - 데이터 커넥터 1521258
-
SACC-M12MSD-4CON-PG 9-SH - 데이터 커넥터 1521261
-
ZBN 18:UNBEDRUCKT - Zack 마커 스트립 2809128
-
SACC-M12MS-5SC M - 커넥터 1508187
-
SACC-M12FS-5SC M - 커넥터 1508200
이점
EtherNet/IP™
8개의 입력, 24 V DC
SPEEDCON 고속 결합 시스템을 사용한 M12 연결 기술