구성 옵션이 있는 피닉스컨택트 Valueline® 산업용 컴퓨터입니다. 디스플레이, 데이터 저장소, RAM, CFast® 슬롯 및 마운팅 방법을 옵션으로 선택할 수 있습니다.
VL BPC 2000
-
박스 PC
2402759
팬리스 설계 방식의 IP20 등급 Valueline® 산업용 박스 PC(BPC). 에너지 효율적인 쿼드 코어 Intel® Celeron® N2930 프로세서. 최대 8 GB RAM. 대용량 저장소 옵션으로 CFast®, HDD 및 SSD 포맷을 선택할 수 있습니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
| 제품 타입 | 박스 PC |
| 컴퓨터 데이터 | |
| 프로세서 | Intel® Celeron® N2930 1.83 GHz/2.16 GHz |
| 운영 체제 | 운영 체제 없음 |
| Windows® 7 Professional, German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (32-bit), German | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-bit), English | |
| Windows® 7 Professional SP1 (64-Bit), German | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (64 bit), Multi-language | |
| Windows® 7 Ultimate SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® Embedded Standard 7 SP1 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (32-bit), Multi-language | |
| Windows® 10 IoT Enterprise LTSB 2015 (64-bit), Multi-language | |
| 주 메모리 | 4 GB DDR3 SODIMM |
| 8 GB DDR3 SODIMM | |
| 데이터 저장소 | 데이터 저장소 없음 |
| SSD (SLC), 16 GB | |
| SSD (SLC), 32 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 80 GB | |
| 2.5" SSD (MLC), 160 GB | |
| CFast®, 4 GB | |
| CFast®, 8 GB | |
| 16 GB CFast® 카드 | |
| 32 GB CFast® 카드 | |
| 2.5" HDD SATA, 320 GB | |
| 냉각 | 패시브 |
| PCI 옵션 1 | 슬롯 없음 |
| 2x PCI | |
| 슬롯 | 슬롯 없음 |
| 2x PCI | |
| 광디스크 | 드라이브 없음 |
| 디스크 드라이브 | 없음 |
| 소프트웨어 키보드 | 영어 |
| 디스플레이 | |
| 디스플레이 타입 | 디스플레이 없음 |
| 화면 해상도 | 없음 |
| 터치 기술 | 터치 기술 없음 |
| 디스플레이 조명 타입 | 없음 |
| 배터리 서비스 수명 | 5년(일반) |
| 공급 | |
| 공급 전압 | 24 V DC (일반) |
| 공급 전압 범위 | 19.2 V DC ... 28.8 V DC |
| 전원 공급 장치 | 24 V DC ±20 % |
| 실시간 클럭(clock) | |
| 실시간 클럭 | 예(배터리 지원) |
| 인터페이스 | 1x COM (RS-232/422/485) |
| 3x USB 2.0 | |
| 1x USB 3.0 | |
| 모니터 출력 | 1x DisplayPort |
| 1x VGA | |
| 네트워크 | 2x Ethernet (10/100/1000 Mbps), RJ45 |
| LAN 칩셋 | Intel® I210-AT |
| 폭 | 265 mm |
| 높이 | 207 mm |
| 깊이 | 87 mm |
| 치수에 관한 참고 | 구성에 따라 다름 |
| 외부 치수(dimensions) | |
| 폭 / 높이 / 깊이 | 265 mm / 207 mm / 87 mm (구성에 따라 다름) |
| 주변 조건 | |
| 보호 수준 | IP20 |
| 주변 온도(작동) | -20 °C ... 55 °C (구성 옵션은 작동 온도에 영향을 줄 수 있습니다. 자세한 내용은 사용 설명서를 참조하십시오.) |
| 주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 70 °C |
| 허용 습도(작동) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 허용 습도(보관/운송) | 5 % ... 95 % (응축 없음) |
| 충격 | 15g, IEC 60068-2-27에 따른 11 ms 임펄스 |
| 진동 (동작) | IEC 60068-2-27 |
| 마운트 타입 | 책장 마운팅 |
| 패널 마운팅 |
| 항목 번호 | 2402759 |
| 패키지 단위 | 1 pc |
| 최소 주문 수량 | 1 pc |
| 참고 | 주문 제작(환불 불가) |
| 제품 키 | DRBAAA |
| 개당 중량(패키지 포함) | 5.32 kg |
| 개당 중량(패키지 제외) | 5.32 kg |
| 관세 번호 | 84715000 |
| 원산지 | TW |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 43211500 |
| EU RoHS | |
| EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
| 현재 알고 있는 한 면제 | 6(a), 6(a)-I, 7(a), 7(c)-I |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-10
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
| EU REACH SVHC | |
| REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead titanium zirconium oxide|12626-81-2 (CAS-NO: 해당 사항 없음) |
| Lead titanium trioxide|12060-00-3 (CAS-NO: 해당 사항 없음) | |
| Lead|7439-92-1 (CAS-NO: 해당 사항 없음) | |
호환 가능한 제품
-
-
VL I7 320 GB HDD KIT - 메모리 2701012
-
VL I7 80 GB SSD KIT - 메모리 2701013
-
VL I7 HDD TRAY - 탈착식 하드 드라이브 트레이 2701015
-
IPC 4 GB CFAST KIT - 메모리 2400168
-
IPC 8 GB CFAST KIT - 메모리 2400169
-
IPC 16 GB CFAST KIT - 메모리 2400170
-
IPC 32 GB CFAST KIT - 메모리 2402978
-
DP TO VGA ADPTR - 어댑터 2400173
-
DP TO DVI ADPTR - 어댑터 2400174
-
VL 2.0M DP CABLE - 연결 케이블 2404774
-
VL 2000/3000 150 GB SSD KIT - 메모리 1066260
-
VL 2000/3000 240 GB SSD KIT - 메모리 1066259
-
WIN7 TO WIN10 2016 KIT - ENTRY - 소프트웨어 패키지 1096118
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT - 마운팅 키트 2913160
-
VL WALL MOUNTING KIT - 마운팅 키트 2913161
-
VL BOOKSHELF MOUNTING KIT/EXPANSION - 마운팅 키트 2913164
-
MSTB 2,5/ 3-STF-5,08 - PCB 커넥터 1777992
이점
견고한 컴팩트 하우징
유연한 마운팅 옵션
패널, 책장
독립적인 MAC 주소가 있는 두 개의 통합 10/100/1000 Ethernet 포트
USB 2.0 및 3.0 포트
최대 16 GB RAM