산업용 AI
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
FBP 6+1 - 더미 플러그
FBP 6+1
-
더미 플러그
3069406
더미 플러그, 핀 수: 7, 색상: 오렌지색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
더미 플러그
제품군
FAME 1
핀 수
7
간격
8.2 mm
치수
치수 도면
폭
90.5 mm
높이
72.9 mm
간격
8.2 mm
소재 사양
색상
주황색 (RAL 2003)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
절연 소재
PA
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 105 °C (최대 단기 작동 온도 RTI Elec.)
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 60 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
3069406
패키지 단위
5 pc
최소 주문 수량
5 pc
제품 키
BE6111
GTIN
4046356749367
개당 중량(패키지 포함)
89.84 g
개당 중량(패키지 제외)
89 g
관세 번호
85389099
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
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
0.733 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
ZB 8:UNBEDRUCKT
-
Zack 마커 스트립
1052002
ZB 8 CUS
-
Zack 마커 스트립
0825011
UC-TM 8
-
단자대용 마커
0818072
UC-TM 8 CUS
-
단자대용 마커
0824597
UCT-TM 8
-
단자대용 마커
0828740
UCT-TM 8 CUS
-
단자대용 마커
0829616
ZB 8,LGS:FORTL.ZAHLEN
-
Zack 마커 스트립
1052015
ZB 8,QR:FORTL.ZAHLEN
-
Zack 마커 스트립
1052028
ZB 8,LGS:L1-N,PE
-
단자대용 마커
1052413
이점
FAME...용 블라인드 플러그는 전원 플러그가 분리된 경우 테스트 블록을 보호하기 위한 보호 커버로 사용됩니다.
제품 도움말