FBP-3F 3U - 더미 플러그
FBP-3F 3U
-
더미 플러그
1029276
더미 플러그, 색상: 회색
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
더미 플러그
제품군
FAME 3 RACK
소재 사양
색상
회색 (RAL 7042)
UL 94에 따른 난연성등급
V0
절연 소재
PC
환경 및 실제 조건
주변 조건
주변 온도(작동)
-60 °C ... 85 °C
주변 온도(보관/운송)
-25 °C ... 55 °C (24시간을 초과하지 않는 짧은 시간 동안 -60 °C - +70 °C)
주변 온도 (조립)
-5 °C ... 70 °C
주변 온도(작동)
-5 °C ... 70 °C
허용 습도(보관/운송)
30 % ... 70 %
상용 데이터
항목 번호
1029276
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
BE6114
GTIN
4055626531328
개당 중량(패키지 포함)
115.5 g
개당 중량(패키지 제외)
115.5 g
관세 번호
85389099
원산지
PL
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27250304
ECLASS-15.0
27250304
ETIM
ETIM 10.0
EC002555
UNSPSC
UNSPSC 21.0
20122000
승인
CSA
승인 ID: 13631
cUL Recognized
승인 ID: FILE E 60425
UL 승인됨
승인 ID: FILE E 60425
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
예
현재 알고 있는 한 면제
6(c)
China RoHS
Environment friendly use period (EFUP)
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
Lead
(CAS-NO: 7439-92-1)
SCIP
1d9b3fce-fa38-48d0-8b8b-7ee1735b0310
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.911 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
액세서리
BTFE 6-3/12 3U
-
플러그-인 테스트 소켓
1029249
TMT (EX6,2)R
-
단자대용 마커
0803063
US-TMF 100
-
단자대용 마커
0829260
제품 도움말