FBP-2/14 - 더미 플러그
3069885

더미 플러그, 간격: 8.2 mm, 폭: 147.2 mm, 높이: 72.9 mm, 핀 수: 14, 색상: 회색, 마운팅 타입: 기본 스트립에 삽입

제품의 세부 정보








이점

맞춤 모듈형 설계 및 표준화된 CLIPLINE 완성형 액세서리의 사용으로 인한 비용 효율성
테스트 플러그가 제거된 경우 테스트 블록의 보호 커버로 사용되는 FAME...용 블라인드 플러그