DIN 레일 하우징
ME 모듈형 전자 하우징
ME MF 12,5 - 베이스 래치
ME MF 12,5
-
베이스 래치
2707466
스프링이 있는 금속 풋 캐치, 중간 부품용.
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
베이스 래치
하우징 타입
DIN 레일 하우징
하우징 시리즈
ME
제품군
ME 12,5..
치수
폭
12.5 mm
높이
30 mm
깊이
6.5 mm
소재 사양
색상
은색
소재
스틸 (주석 도금)
상용 데이터
항목 번호
2707466
패키지 단위
50 pc
최소 주문 수량
1 pc
참고
주문 제작(환불 불가)
제품 키
ACHAAZ
GTIN
4017918983048
개당 중량(패키지 포함)
3.55 g
개당 중량(패키지 제외)
3.1 g
관세 번호
73269098
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27190605
ECLASS-15.0
27190605
ETIM
ETIM 10.0
EC002779
UNSPSC
UNSPSC 21.0
31261500
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
손쉬운 설치
제품 도움말