이 모듈은 Axioline P 모듈형 I/O 시스템에서 사용하기 위한 Axioline P I/O 모듈입니다. 이 모듈은 스테이션의 헤드를 형성하는 Axioline P 버스 커플러까지 I/O 데이터를 통신하기 위해 Axioline P 로컬 버스에 부착할 수 있는 모듈형 I/O 장치입니다. 디지털 입력 모듈은 24 V DC 디지털 입력 신호를 수집하고 Axioline P 로컬 버스를 통해 해당 정보를 버스 커플러에 제공합니다. 모듈은 완전히 핫 스왑 가능하며 전원이 공급되는 동안 제거할 수 있습니다.
AXL P DI16/2 1F
-
디지털 모듈
1213483
Axioline P, 디지털 입력 모듈, 디지털 입력: 16, 24 V DC, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline P 커넥터 포함
제품의 세부 정보
IECEx
승인 ID: IECEx UL 20.0002XcUL Listed
승인 ID: E196811UL Listed
승인 ID: E196811ATEX
승인 ID: DEMKO 20 ATEX 2334XCCC
승인 ID: 2025122309122350cULus Listed
승인 ID: E196811호환 가능한 제품
이점
EN 61131-2 타입 1 및 타입 3에 따른 16 개의 디지털 입력
24 V DC, 2.4 mA
2선 기술의 센서 연결
극한 주변 조건에서 사용 가능
온도 범위: -40 °C ... +70 °C
핫 스왑 가능