이 버스 커플러는 PROFINE 네트워크 내에서 사용하도록 되어 있습니다. 버스 커플러는 Axioline P PROFIBUS PA 세그먼트 및 여기에 연결된 PROFIBUS PA 신호에 대한 링크를 생성합니다. 최대 8개의 이중화 Axioline P PROFIBUS PA 세그먼트를 버스 커플러에 연결할 수 있습니다.
AXL P BK PN AF
-
버스 커플러
2316390
Axioline P, 버스 커플러, PROFINET, RJ45 암 커넥터, 자동 협상 및 자동 크로스, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 커넥터 포함
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
IECEx
승인 ID: IECEx IBE 18.0023XcUL Listed
승인 ID: E196811UL Listed
승인 ID: E196811ATEX
승인 ID: IBExU 18 ATEX B018 XCCC
승인 ID: 2021122310114877cULus Listed
승인 ID: E196811호환 가능한 제품
이점
2 개의 Ethernet 포트(통합 스위치 있음)
PROFINET RT
S2 시스템 이중화 지원
최대 256개의 PROFIBUS PA 기구로 8개의 이중화 PROFIBUS PA 세그먼트 지원
핫 스왑 가능
펌웨어를 업데이트할 수 있습니다.
고온의 작동 범위