이 버스 커플러는 Modbus/TCP 네트워크 내에서 사용하도록 제작되었습니다. 버스 커플러는 Axioline P I/O 시스템 및 여기에 연결된 산업용 I/O 신호에 대한 링크를 생성합니다. 최대 22개의 AxiolineP I/O 모듈을 버스 커플러에 연결할 수 있습니다.
AXL P BK ETH
-
버스 커플러
1213488
Axioline P, 버스 커플러, Modbus/TCP, RJ45 암 커넥터, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 커넥터 포함
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
IECEx
승인 ID: IECEx IBE 18.0023XCCC
승인 ID: 2021122310114877cUL Listed
승인 ID: E196811UL Listed
승인 ID: E196811ATEX
승인 ID: IBExU 18 ATEX B018 XcULus Listed
승인 ID: E196811호환 가능한 제품
이점
2 개의 Ethernet 포트(통합 스위치 있음)
100 Mbps의 전송 속도
웹 기반 관리
웹 기반 관리자를 통해 펌웨어를 업데이트할 수 있습니다
웹 기반 관리를 통해 연결된 Axioline P I/O 모듈 구성
핫 스왑 가능
두 번째 AXL P BK ETH로 버스 커플러 이중화 가능
PLCnext Engineer에서 이중화 관리자 기능 블록 라이브러리 제공
고온의 작동 범위