AXL F SGI2 1H - 아날로그 모듈
2702911

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Axioline F, 스트레인 게이지 캡처 모듈, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









이점

스트레인 게이지용 2개의 고정밀 입력
정규 특성 값을 사용하여 측정 범위를 조정한 상태로 전달
특성 값의 수동 입력
프로세스 데이터 업데이트를 200 µs 및 100 ms 간의 증분 단위로 파라미터화 가능
프로세스 환경에서의 경로 조정
2 포인트 조정
6선 및 4선 기술이 적용된 스트레인 게이지 연결
고급 개방 회로 탐지
최대 115 mA의 센서 공급(채널당 350 Ω의 부하 셀 8개)
채널당: 낮은 저항, 플로팅 N/O 접점
버스 시스템을 통해 채널을 서로 독립적으로 파라미터화
Tara 장치