이 모듈은 Axioline F 스테이션 내에서 사용하도록 설계되었습니다. 디지털 신호를 출력하기 위해 사용됩니다. 출력은 단락-회로 및 과부하로부터 보호됩니다.
AXL F DO16/3 2F
-
디지털 모듈
2688048
Axioline F, 디지털 출력 모듈, 디지털 출력: 16, 24 V DC, 500 mA, 연결 기술: 3선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
LR
승인 ID: LR2480202TA-02BSH
승인 ID: 840cRINA
승인 ID: ELE008423XG001cULus Listed
승인 ID: E238705cULus Listed
승인 ID: E238705Functional Safety
승인 ID: 968/EL 711.08/23호환 가능한 제품
이점
16 개의 디지털 출력
24 V DC, 500 mA
2 및 3선 기술의 액추에이터 연결
< 100 μs의 최소 업데이트 시간
저장된 장치 등급 플레이트