AXL F DO16/2 2H - 디지털 모듈
1027904

CRA의 요건을 충족할 준비가 되어 있습니까

Axioline F, 디지털 출력 모듈, 디지털 출력: 16, 24 V DC, 500 mA, 연결 기술: 2선, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20, 버스 베이스 모듈 및 Axioline F 커넥터 포함; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.

무료로 다운로드할 수 있습니다. 다운로드

제품의 세부 정보









호환 가능한 제품

이점

16 개의 디지털 출력
24 V DC, 500 mA
2선 기술의 액추에이터 연결
1-채널 진단
< 100 μs의 최소 업데이트 시간
저장된 장치 등급 플레이트