Axioline®F 백플레인은 Axioline®F 버스 커플러 또는 Axiocontrol에 의해 열린 스테이션에서 사용하도록 설계되었습니다. 이 백플레인에는 Axioline Smart Elements를 수용하기 위한 6개의 “Smart Element 인터페이스” 슬롯이 있습니다.
AXL F BP SE6-M
-
모듈 캐리어
1588887
Axioline F, Backplane, Axioline Smart Element용 슬롯 6개, 선박용 승인 있음, 로컬 버스에서 전송 속도: 100 Mbps, 보호 수준: IP20; 이 제품은 CRA(Cyber Resilience Act) 준수를 위해 준비 중입니다.
제품의 세부 정보
RINA
승인 ID: ELE263623XGABS
승인 ID: 24-2510075-PDADNV
승인 ID: TAA00003B0호환 가능한 제품
이점
삽입된 Axioline Smart Elements의 통신 전원 공급 준비
삽입된 Axioline Smart Elements의 주변 공급 UP에 대한 공급 피드-인
선박용 승인