최근 검색 내용
로그인
0
비교에 제품이 없습니다
제품
제품 개요
신제품
장치 연결 기술용 제품 탐색기
기술
고객 맞춤형 솔루션
Konfiguratoren
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
UPS 액세서리 및 교체용・배터리
QUINT-ADAPTER/4 - 마운팅 어댑터
QUINT-ADAPTER/4
-
마운팅 어댑터
2866857
35mm 레일의 QUINT-BAT/24DC...용 조립 어댑터
제품의 세부 정보
Expand all
Collapse all
기술 데이터
제품 속성
제품 타입
조립 어댑터
제품군
마운팅 어댑터
치수
폭
52 mm
높이
130 mm
깊이
9.6 mm
소재 사양
하우징 소재
아연 다이 캐스트
마운팅
마운트 타입
DIN 레일 마운팅
상용 데이터
항목 번호
2866857
패키지 단위
1 pc
최소 주문 수량
1 pc
제품 키
CMPQZ9
GTIN
4017918977771
개당 중량(패키지 포함)
154 g
개당 중량(패키지 제외)
153 g
관세 번호
79070000
원산지
DE
분류
ECLASS
ECLASS-13.0
27370419
ECLASS-15.0
27370419
ETIM
ETIM 10.0
EC001024
UNSPSC
UNSPSC 21.0
39121400
Environmental product compliance
EU RoHS
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다
해당 없음
(전기 및 전자 장비 없음)
EU REACH SVHC
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO)
0.1wt%를 초과한 물질 없음
EF3.1 기후 변화
CO2e kg
0.638 kg CO2e
호환 가능한 제품
Expand all
Collapse all
제품 도움말