RAD-PIG-RSMA-N-EX/ATEX - 안테나 배리어
2904788

안테나 배리어, 보호 타입: Ex d, Ex mb, Ex i, 배리어 설치: 영역 1, 안테나 설치: 영역 0, 1 또는 2, 주파수 범위: 0.3 GHz … 6 GHz, 연결: RSMA(수) -> N(암), 0.7 m / 2.3 ft. 연결 케이블 포함, ATEX 및 IECEx 승인

제품의 세부 정보








이점

광범위한 사용(주파수 범위 0.3 ... 6 GHz)
영역 0, 1 및 2의 위험 영역에서 표준 안테나 사용