IO-Link/아날로그 컨버터는 아날로그 신호를 IO-Link 프로토콜로 변환하는 IO-Link 장치입니다. 따라서 IO-Link 마스터를 통해 아날로그 센서의 신호를 획득할 수 있습니다.
AXL E IOL RTD1 M12 R
-
아날로그 모듈
2700305
온도 측정 저항기 연결용 Axioline E IO-Link/아날로그 컨버터, M12 커넥터, 앵글 버전
무료로 다운로드할 수 있습니다.
다운로드
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
M12 커넥터를 사용해 IO-Link 마스터에 연결(A-코딩, 4핀)
1개의 IO-Link 인터페이스
IO-Link A 포트
IO-Link 사양 V1.1.1
직각 제품
저항 온도 탐지기(RTD) 연결을 위한 1개의 아날로그 입력
M12 커넥터를 통한 3 또는 4선 기술의 센서 연결(A-코딩, 5핀)
전압 범위: 0 V ... 10 V
기능적 접지에 대한 로컬 연결을 위한 기능적 접지 연결
IO-Link 마스터의 IO-Link 인터페이스를 통한 모듈 전자 장치 및 센서 공급
로컬 상태 인디케이터
IP65/IP67 보호