AI 0,5-8 WH-S
-
페룰
1212521
페룰, 접점 범위 길이: 8 mm, 슬리브 길이: 14 mm, 색상: 흰색, 스트립 수: 20, 스트립당 슬리브 수: 50
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
Crimphandy에 대응하는 테이프 처리된 페룰은 특히 CLIPLINE complete 시스템의 모듈형 단자대를 포함한 모든 모듈형 단자대에서 사용하기에 적합합니다.
플라스틱 슬리브가 있는 페룰은 주석 도금된 연성 전해 구리로 제작됩니다.
인접한 연결의 절연 안정성이 향상되고 전선 꼬임이 방지됩니다.