FLKM-1771-WH/S7-522-5EH/0,5M
-
어댑터
2910093
Allen Bradley PLC-5(1771-WH)를 Siemens SIMATIC® S7-1500 전면부 커넥터로 변환하기 위한 마이그레이션 어댑터. 1771-OBD / 1771-OBDS / 1771-OAD / 1771-OMD - 6ES7 522-5EH00-0AB0 변환
제품의 세부 정보
제품 타입 | 전면부 어댑터 |
절연 특성 | |
절연 | 기본 절연 |
과전압 카테고리 | III |
오염도 | 2 |
최대 허용 작동 전압 | 264 V AC/DC |
최대 허용 전류 | 2 A (경로당) |
최대 허용 총 전류 | 42 A |
정격 작동 모드 | 100 % 작동 요인 |
주전원 주파수 | 50/60 Hz |
정격 절연 전압 | 280 V |
정격 서지 전압 | 4 kV |
지원되는 컨트롤러 ALLEN-BRADLEY PLC 5 | |
적합한 I/O 카드 | 1771-OBD |
1771-OBDS | |
1771-OAD | |
1771-OMD | |
지원되는 컨트롤러 SIEMENS S7-1500 | |
적합한 I/O 카드 | 6ES7522-5EH00-0AB0 |
Allen-Bradley PLC-5® | |
연결 타입 | 플러그-인 연결 |
S7-1500-Adapter | |
연결 타입 | 플러그-인 연결 |
연결 수 | 1 |
품목 치수 | |
폭 | 101 mm |
높이 | 227 mm |
깊이 | 68.78 mm |
케이블 | |
길이 | 0.5 m |
핀 수 | 21 |
차폐 | 아니오 |
전선 타입 | 라운드 케이블 세트 |
AWG 신호 라인 | 21 |
케이블 사이즈 | 21x 0.5 mm² |
외부 시스(sheath), 소재 | PVC |
외부 시스(sheath), 색상 | 파란색 |
전선 소재 | Cu litz 나선 |
할로겐 프리 | 아니오 |
내염성 | UL VW-1 |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20 |
보호 수준 (설치 위치) | ≥ IP54 (설치 위치) |
주변 온도(작동) | -20 °C ... 60 °C |
주변 온도(보관/운송) | -40 °C ... 80 °C |
고도 | ≤ 2000 m (해수면 기준) |
허용 습도(작동) | 95 % (응축 없음) |
CE | |
인증 | CE 인증 |
UL, 미국 / 캐나다 | |
마킹 | UL Listed UL 61010-2-201 |
표준/규정 | DIN EN 50178 |
마운팅 위치 | 모두 |
작동에 대한 참고 사항 | 올바른 사용을 위해, 설치 지침(다운로드 참조)의 사양을 준수해야 합니다. 타사 제품과 함께 적용하거나 사용하려면 해당 타사 제조업체의 사양, 안전 및 경고 지침도 충족해야 합니다. |
항목 번호 | 2910093 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | DK233R |
카탈로그 페이지 | 546페이지(C-5-2019) |
GTIN | 4055626426761 |
개당 중량(패키지 포함) | 560 g |
개당 중량(패키지 제외) | 560 g |
관세 번호 | 85444290 |
원산지 | DE |
ECLASS
ECLASS-13.0 | 27242292 |
ETIM
ETIM 8.0 | EC002584 |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 32151600 |
EU RoHS | |
EU RoHS 제한 물질 요구 사항을 충족시킨다 | 예 |
현재 알고 있는 한 면제 | 6(c) |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
물품 관련 중국 RoHS 선언 표는 "제조업체 선언" 아래에 있는 해당 문서의 다운로드 영역에서 찾을 수 있습니다. EFUP-E가 있는 모든 품목의 경우 중국 RoHS 선언 표가 발행 및 요구되지 않습니다.
|
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | Lead (CAS-NO: 7439-92-1) |
SCIP | 4ba72126-e886-45ec-87a3-21642f0e0391 |