지금 보고 있는 내용은 대한민국에 맞게 조정되었습니다. 미국의 내용 보기 | 다른 국가 선택

UM-D37SUB/M/HC3/16DO/MR/1/SI-L - 액티브 모듈
2904105

Honeywell C300 출력 모듈 TDOB01 및 TBOB11용 16-채널 릴레이 모듈. 컨트롤러 측의 경우 모듈은 D-SUB를 통해 37핀 기준으로 제어됩니다. 필드 측에 스크류 연결(마킹: 48...1)이 제공됩니다. 모듈 폭: 142 mm

제품의 세부 정보








호환 가능한 제품