UM-D25SUB/F/M/16DO-RELS/SC049
-
액티브 모듈
2905752
16-채널 디지털 출력 모듈, 스프링 케이지 연결방식, 25핀 D-SUB 미니어처 소켓 스트립 및 25핀 D-SUB 미니어처 핀 스트립 있음, 60 V DC 또는 24 V DC 옵토커플러 고정용 플러그-인 릴레이 베이스, 모듈 폭: 365 mm
이 제품을 작동하려면 추가의 제품이 필요합니다.
필수 액세서리