이 음향 신호 부품은 모듈형 신호 타워의 컴포넌트로 설계되었습니다. 요구 사항에 따라 신호 타워는 임의로 조합된 최대 5개의 신호 부품으로 구성될 수 있습니다. 최대 5개의 광학 신호 부품이나 최대 4개의 광학 및 1개의 음향 신호 부품을 사용할 수 있습니다. 음향 신호 부품을 맨 위 부품으로만 사용하십시오. 베요넷 잠금 시스템은 부품 간의 기계적 및 전기적 연결을 설정합니다. 스프링 케이지 또는 스크류 연결방식 연결 부품을 신호 타워의 전기적 연결에 사용할 수 있습니다. 베이스 또는 튜브 마운트용 마운팅 부품을 사용하여 신호 타워를 마운트할 수 있습니다. PSD-S 신호 타워(70 mm 직경)가 PSD-S 50 신호 타워(50 mm 직경)와 기계적으로 호환되지 않는다는 점에 주의하십시오.
PSD-S AE V15/1
-
음향 부품
2700140
음성 출력 부품, 24 V DC, 최대 50개의 mp3 또는 wav 파일 저장 가능, 최대 15개의 파일 제어 가능, 검정색
제품의 세부 정보
호환 가능한 제품
이점
음성 출력을 통한 다국어 시그널링
최대 50개의 mp3 또는 wav 파일 저장 가능
구성 소프트웨어를 통해 볼륨 설정 가능
전위차계를 통해 볼륨 설정 가능
최대 두 개의 제어 케이블을 사용해 볼륨 축소 가능
88 dB(A)의 최대 볼륨
보호 수준: IP65(마운트 시).