교류(AC)를 사용한 전기 차량(EV) 충전용 차량 충전 커넥터 및 인프라 충전 플러그가 있는 모바일 AC 충전 케이블, 타입 2 차량 충전 인렛을 통해 제공, E-Mobility 충전소(EVSE)의 타입 2 인프라 충전 소켓과 호환
IECEE CB 인증제도
승인 ID: DE1-65890/M1| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 480 V | 32 A | |||
CHARX connect comfort, 타입 2, 모바일 AC 충전 케이블, 32 A 영구, 480 V AC, 차량 충전 커넥터 및 인프라 충전 플러그 있음, 케이블: 6 m, 검정색, 직선, 보호 캡 있음, 하우징: 검정색, 회색, 피닉스컨택트 로고, IEC 62196-2, 타입 2 차량 충전 인렛을 통해 교류(AC)를 사용하는 전기 차량(EV) 충전용
교류(AC)를 사용한 전기 차량(EV) 충전용 차량 충전 커넥터 및 인프라 충전 플러그가 있는 모바일 AC 충전 케이블, 타입 2 차량 충전 인렛을 통해 제공, E-Mobility 충전소(EVSE)의 타입 2 인프라 충전 소켓과 호환
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 480 V | 32 A | |||