UL Listed
승인 ID: File E335024| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||
cUL Listed
승인 ID: File E335024| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||
네트워크 케이블, Ethernet CAT5e (100 Mbps), 4-핀, TPE, 고유연성, 청록색, 차폐, 플러그 직각 M12, 코딩: D / IP67, 켜짐 플러그 직선 RJ45, 코딩: D / IP20, 케이블 길이: 2 m
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||
| 정격 전압 UN | 정격 전류 IN | 케이블 사이즈 AWG | 케이블 사이즈 mm2 | |
|---|---|---|---|---|
| keine | ||||
| 60 V | 0.5 A | |||