MNT-1 S/WH
-
타입 3 서지 보호 장치
2880862
연결 플러그, 서지 보호, 메인 소켓, 광 전원 및 결함 표시용.
제품의 세부 정보
제품 타입 | 장치 보호 |
제품군 | MAINTRAB |
설계 | 연결 플러그 |
국가별 용도 | S, FIN, N |
메시지 서지 보호 결함 | 광 |
IEC 카테고리 | III |
T3 | |
EN 타입 | T3 |
폭 | 63 mm |
높이 | 79 mm |
깊이 | 75.5 mm |
UL 94에 따른 난연성등급 | V0 |
하우징 소재 | PA |
작동 방향 | L(N)-PE |
정격 주파수 fN | 50 Hz |
60 Hz | |
최대 연속 작동 전압 UC(L-N) | 275 V AC |
최대 연속 전압 UC(L-PE) | 360 V AC |
최대 연속 작동 전압 UC(N-PE) | 360 V AC |
정격 부하 전류 IL | 16 A (30 °C) |
접지 도체 전류 IPE IPE | ≤ 1 µA |
정격 방전 전류 In (8/20) µs | 3 kA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-N) | 3 kA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (L-PE) | 3 kA |
정격 방전 서지 전류 In (8/20) µs (N-PE) | 3 kA |
최대 방전 전류 Imax (8/20) µs | 8 kA (> 100x 1kA) |
에너지 흡수 대칭 | 140 J (L-N (L)) |
에너지 흡수 비대칭 | 220 J (L(N)-PE) |
보호 레벨 Up (L-N) | ≤ 1.2 kV |
≤ 1 kV (1kA(8/20μs)) | |
보호 레벨 Up (L-PE) | ≤ 1.5 kV |
보호 레벨 Up (N-PE) | ≤ 1.5 kV |
반응 시간 tA (L-N) | ≤ 25 ns (L-N) |
반응 시간 tA (L-PE) | ≤ 100 ns (L, N-PE) |
최대 요구 백업 퓨즈 | 16 A (gL/C) |
단락-회로 내력 IP, 최대 백업 퓨즈(r.m.s.) 있음 | 3 kA |
주변 조건 | |
보호 수준 | IP20(어린이 안전) |
주변 온도(작동) | -25 °C ... 75 °C |
공간 거리(air clearances) 및 연면 거리(creepage distances) | |
표준/규정 | EN 60664-1 / IEC 60664-1 / IEC 61643-1 / EN 61643-11 |
표준 | |
표준/규정 | IEC 61643-1 |
EN 61643-11/A11 | |
SEK SS 428 08 34 | |
IEC 60884-1 | |
표준/사양 | EN 61643-11/A11 |
참고 | 2007 |
표준/사양 | IEC 61643-1 |
참고 | 2005 |
표준/사양 | VDE 0620-1 |
참고 | 2005 |
표준/사양 | SEK SS 428 08 34 |
참고 | 2004 |
표준/사양 | IEC 60884-1 |
마운트 타입 | 메인 소켓에 플러그인 |
항목 번호 | 2880862 |
패키지 단위 | 1 pc |
최소 주문 수량 | 1 pc |
제품 키 | CL1421 |
GTIN | 4046356013093 |
개당 중량(패키지 포함) | 154.4 g |
개당 중량(패키지 제외) | 68.97 g |
관세 번호 | 85363030 |
원산지 | DE |
EU REACH SVHC | |
REACH 후보 물질 주석(CAS-NO) | 0.1wt%를 초과한 물질 없음 |