계획 단계부터 완성된 컨트롤 캐비닛까지 PROJECT complete 플래닝 및 마킹 소프트웨어는 단자 스트립 구성의 모든 단계를 안내합니다. 이 소프트웨어는 전기 설계부터 최종 제품 납품에 이르기까지 개별적이고 편리한 프로세스 지원을 제공합니다. "PROJECT complete" 브로셔에서 자세히 알아보십시오.

PTFIX 구성기
PROJECT complete를 사용한 효율적인 계획

PROJECT complete를 사용한 효율적인 계획

PROJECT complete를 사용한 효율적인 계획

직관적인 구성, 인텔리전트 기능 및 맞춤형 사용자 인터페이스: PROJECT complete 플래닝 및 마킹 소프트웨어는 손쉬운 단자 스트립 계획 및 해당 마킹의 간단한 작성을 위한 혁신적인 솔루션입니다.

이 소프트웨어는 전기 계획 단계의 데이터 전송부터 완제품의 배송에 이르기까지 개별적이고 편리한 프로세스 지원을 제공합니다.

디지털 설명이 있는 항목은 최적화된 프로세스의 기반을 제공합니다.

디지털 설명이 있는 항목은 최적화된 프로세스의 기반을 제공합니다.

모든 항목에 표시되는 디지털 설명

모든 항목은 디지털 설명을 갖고 있으며 표준화된 데이터 및 시스템 인터페이스와 함께 컨트롤 캐비닛 제조의 최적화된 프로세스를 위한 기반을 제공합니다.

일관된 디지털 항목 설명은 엔지니어링, 설치, 생산 및 유지 관리를 지원합니다. 따라서 모든 작동 상태를 항상 알 수 있으며 해당 시각화를 통해 계획, 분석 및 작동이 단순해집니다. 또한 개별 제품을 시판 가능한 가격으로 생산하려면 디지털 항목 데이터가 필요합니다. 모든 COMPLETE line 항목은 디지털 설명이 함께 제공되고 ETIM, eCl@ss 또는 UNSPSC 데이터와 같은 표준화된 제품 데이터를 갖고 있습니다. 모든 디지털 항목 데이터를 제품에서 직접 확인할 수 있습니다.

개별 제품 구성

요구 사항에 따라 제품 구성

항상 올바른 제품 선택

피닉스컨택트의 구성기를 사용하면 특정 요구 사항에 따라 애플리케이션을 위한 올바른 제품이나 솔루션을 손쉽게 찾을 수 있습니다.

간단한 필터 메뉴, 2D 및 3D 제품 이미지, 직관적인 사용자 인터페이스 등으로 인해 몇 번의 단계만 수행하여 개별 솔루션을 오류 없이 구성할 수 있습니다.

  • 편리한 구성: 몇 개의 항목만으로 원하는 솔루션 생성
  • 직관적인 작동: 간단히 드래그 앤 드롭을 통해 컴포넌트를 원하는 위치로 이동
  • 사용자 친화적 시각화: 실시간 3D 표시
  • 손쉬운 계획: 결합된 2D 및 3D 데이터를 다운로드하여 CAD 프로그램으로 가져오기
PROFICLOUD로 생산 및 개발 작업 네트워크화

PROFICLOUD를 통한 글로벌 규모의 네트워크

전문적인 클라우드 솔루션

디지털화가 증가함에 따라 데이터 분석을 회사 프로세스에 통합할 필요가 있습니다.

피닉스컨택트의 Proficloud는 특정 요구에 따라 맞춤형으로 구성되는 포괄적인 클라우드 솔루션을 제공합니다. 기업의 경계를 넘어 전세계 생산 및 개발 작업을 네트워크화십시오. Proficloud를 사용하여 전세계 어디서나 기계 및 시스템 데이터를 캡처하고 다른 소스에서 제공된 대량의 데이터를 결합할 수 있습니다. 현대적인 데이터 분석에 기초하여 정보에 입각한 의사 결정을 내리고 예측을 생성하며 운영 프로세스 제어를 향상시킬 수 있습니다.