전기 설치용 공구 일상적인 작업에 도움이 되는 안정적이고 내구성이 뛰어나며 인체 공학적인 공구에 대해 알아보십시오. 피닉스컨택트는 전기 설치 분야의 모든 영역에 적합한 공구를 제공합니다.

정션 박스에서 UNIFOX-MP 6-1 VDE를 들고 있는 전문 인력

전문 공구는 전기 설치 작업 시 뛰어난 작업 결과를 얻기 위한 필수 조건이며 일상적인 작업에 가장 중요한 동반자입니다. 피닉스컨택트의 제품은 정밀성, 내구성 및 효율성을 특징으로 합니다. 피닉스컨택트는 전기 설치 작업을 위한 수공구 및 자동 장치의 완벽한 포트폴리오를 제공합니다. 피닉스컨택트 공구 제품군은 편리한 조작성과 뛰어난 품질을 제공합니다.

  • 테스트를 거친 고품질의 공구를 사용한 빠르고 안정적인 작업 결과
  • 인체공학적 설계를 통한 기능적이고 유연하며 실용적인 사용
  • 커팅, 스트리핑, 크림핑, 스크류 고정 및 측정을 위한 포괄적인 제품군

UNIFOX-MP 다기능 플라이어 다양한 용도에 사용할 수 있는 여러 기능이 결합된 UNIFOX-MP 다기능 플라이어

  • 하나의 공구에서 여섯 또는 일곱 가지 기능 제공
  • 최대 2.5 mm²의 페룰을 위한 스트리핑 및 크림핑 영역
  • 케이블 커터(UNIFOX-MP 6-1 VDE) 또는 다이애거널 커터(UNIFOX-MP 7-1 VDE)
  • UNIFOX-MP 7-1 VDE 절연 링 케이블 러그를 위한 추가의 크림핑 영역
  • 와이어 그립핑, 벤딩, 피어싱 및 디버링 작업에도 적합

사용 중인 CRIMPFOX DUO 16S 크림핑 플라이어 전문적인 크림핑 결과를 위한 CRIMPFOX DUO 16S 크림핑 플라이어

  • 회전 다이를 통해 접근하기 어려운 지점에서도 크림핑 가능
  • 통합 압력 잠금 장치와 자동 케이블 사이즈 조정을 통한 프로세스 안정성
  • 쉽고 편리한 조작

CRIMPFOX DUO 16S 크림핑 플라이어 CRIMPFOX DUO 16S 크림핑 플라이어를 사용하면 페룰 및 TWIN 페룰을 빠르고 쉽고 편리하게 처리할 수 있습니다.

  • 최적의 인체 공학적 설계
  • 0.14 - 16 mm²의 큰 케이블 사이즈 및 최대 2 x 6 mm²의 TWIN 페룰용
  • 회전 가능한 다이로 인한 뛰어난 유연성

CUTFOX 18 케이블 커터 CUTFOX 18 절단 공구를 사용하면 케이블을 원하는 길이로 쉽고 매끄럽게 절단할 수 있습니다.

  • 내구성이 뛰어나고 견고한 강화 절단 공구
  • 최적의 지렛대 효과를 사용하여 작업에 필요한 힘을 최소화
  • 비압착 절단 결과

CUTFOX-ES-1 전기 기사용 가위 CUTFOX 시리즈 절단기는 다양한 애플리케이션에 적합하며 뛰어난 내구성을 특징으로 합니다.

  • 최적의 결과를 보장하는 높은 절단 성능을 제공하는 톱니 모양의 블레이드
  • 인체 공학적 조작을 위한 특수하게 디자인된 핸들
  • 조정 가능한 스크류 조인트