개인적인 행복감을 제공하는 통합 실내 자동화 및 인텔리전트 조명 개념
실내 디지털화 및 인텔리전트 조명 단순한 조명 켜기 또는 끄기 이상의 기능 제공
빛, 온도, 습도는 개인의 행복에 중요한 영향을 미치며 이러한 요인에 대한 개인의 민감도는 나이, 습관 및 건강에 따라 다릅니다. 예를 들어, 비오는 흐린 날은 사람의 기분에 영향을 미칠 수 있고 밝은 빛은 두통을 유발할 수 있으며 공기가 너무 차갑거나 너무 따뜻하면 불편함을 줄 수 있습니다.
우리 모두가 일상과 회사 생활의 상당 부분을 보내는 건물에서 온도나 습도, 조명 및 실내 환경 요인이 편안함을 주는지 아니면 불편함을 주는지, 그리고 생산성 및 성과에 영향을 끼치는지 여부는 각 개인이 민감하게 느끼는 정도에 따라 결정됩니다.
탁월한 작업 환경을 제공하는 인텔리전트 조명 및 음영 처리
피닉스컨택트의 Emalytics 솔루션은 실내 사용 및 사용자 동작을 기반으로 빌딩의 요구 사항을 식별하고 충족하도록 지원합니다. 장기적인 생산성을 보장하고 서비스 비용을 줄이려면 사용자 동작을 실내 자동화에 반영해야 합니다. 피닉스컨택트는 IoT 기반 Emalytics 빌딩 관리 시스템을 통해 실내 디지털화를 맞춤형으로 구현하기 위한 기술 기반을 제공합니다.
조명, 난방/냉방, 환기, 가습, 블라인드뿐만 아니라 실외 온도, 햇빛, 용도 및 사용자 활동과 같은 모든 외부 영향 요인이 통합 실내 자동화를 통해 모두 결합되어 개방형 실내 자동화 개념이 만들어집니다. 결과적으로 더 에너지 효율적인 실내 운영과 최대한의 사용자 편의성이 제공됩니다.
Emalytics를 사용하면 빌딩에서 수행할 수 있는 기능에 제한이 없어집니다. 사용 중 변경 사항에 맞게 항상 조정할 수 있습니다. 빌딩을 운영 중에 업데이트 및 업그레이드할 수 있으며 필요 시 언제든지 조정할 수 있습니다.
실내 자동화 라이브러리 개요
통신 드라이버에 대한 최적의 연결
- 기존
- KNX
- Modbus
- BACnet
- DALI(1/2)
라이트용 블록
- 임펄스
- 계단 조명
- 조명 밝기 조절
- 일광 제어
- 일정한 라이트 제어
음영용 블록
- 로컬 및 중앙 운영
- 자동 제어의 손쉬운 통합, 제어 우선 순위 지정 가능
- 로컬 및 중앙 자동 제어
- 음영 보정
- 통신: 기존 SMI
단일 실내 제어용 블록
- 실내 온도, 이슬점 모니터링 및 창문 개방 상태를 고려
- 하나의 블록에 있는 냉난방 컨트롤러
- 제어 값(0 - 100%) 및 PWM 신호로 출력
- 통신: 기존 및 통신 기능
인텔리전트하게 네트워크화된 조명을 선택해야 하는 7가지 이유
- 실내 파라미터의 개별 맞춤형 설정으로 사용자 편의성 향상
- 스마트 제어 전략을 통한 에너지 소모량 최적화
- 화재 안전 및 기타 안전 기술과 같은 알람 시나리오를 손쉽게 통합하여 빌딩의 안전성 향상
- 잘못된 값 탐지 및 추가 계산에서 제외
- 실내 용도가 변경되는 경우 조명을 손쉽게 조정
- 애플리케이션에 따라 스위치, 랩톱 또는 휴대폰을 통해 조명 제어 가능
- 실내 용도, 일광 및 연중 시간에 따른 요구 기반 조명을 위한 멀티미디어 애플리케이션의 통합
Emalytics 빌딩 관리 시스템
Emalytics 빌딩 관리 시스템 스마트 빌딩을 위한 기술 기반
신축 건물이든 기존 시스템의 효율적인 통합이든 관계없이 IoT 기반 Emalytics 건물 관리 시스템으로 빌딩을 디지털화하고 모든 애플리케이션을 위한 효율적인 엔지니어링과 단일 시스템의 이점을 누리십시오.