애플리케이션 – 솔루션
빌딩 자동화에서 성공적인 에너지 관리는 모든 애플리케이션의 에너지 모니터링 및 에너지 효율성을 최적화하고 원활한 통신을 제공하는 데 필수적인 역할을 수행합니다. 에너지 관리에서는 재생 에너지의 생성, 저장 및 전송이 차지하는 비중이 점점 더 커지고 있습니다. 복잡한 시스템에는 제어 및 통신 기술과 함께 작동하는 수많은 전원 전자 장치가 포함되어 있습니다. 예를 들어, 여기에는 빌딩에 필요한 에너지를 공급하는 열병합 발전소 및 PV 시스템이 포함됩니다. PV 인버터는 보조 전력 소비 및 피드백을 위한 에너지를 공용 전원 공급 그리드로 변환합니다. 충전 컨트롤러는 전기를 버퍼링하기 위해 에너지 저장 시스템을 충전합니다. 자동 부하 및 리소스 관리와 함께 스마트 미터가 인텔리전트 전원 그리드의 일부입니다. 피닉스컨택트의 고성능 연결 기술은 이러한 장치가 안정적으로 작동하고 에너지를 안전하게 전송 및 사용할 수 있도록 합니다.
빌딩의 에너지 관리에서 장치 연결을 위한 일반적인 애플리케이션
- 배터리 저장 장치
- PV 모듈
- 센서 및 액추에이터
- 파워 서플라이
- 모니터링 및 세이프티 기술
- 인버터
빌딩 에너지 관리 분야의 장치 연결을 위한 공통 애플리케이션
- 배터리 저장 장치
- PV 모듈
- 센서 및 액추에이터
- 파워 서플라이
- 모니터링 및 세이프티 기술
- 인버터
이점
- 현장의 쉽고 빠른 전선 연결을 위한 혁신적인 빠른 연결 기술
- 일관되고 미래 지향적인 공급 개념을 위한 AC 및 DC 연결 솔루션
- TÜV 및 UL 테스트를 거친 영구적으로 안정적인 커넥터 및 PCB 단자대
BC 시리즈 전자 하우징
BC 시리즈 전자 하우징
빌딩 자동화를 위한 BC 시리즈 DIN 레일 하우징은 PCB 연결을 선택할 때 높은 수준의 유연성을 제공합니다. 이 다목적 하우징은 배전반의 장치에 이상적입니다. 표준 호환 치수 및 다양한 전체 폭으로 인해 스마트 미터, 에너지 측정 장치, 신호 처리의 연기 및 화재 경보기, 간단한 라이트 제어 등과 같은 수많은 애플리케이션이 가능합니다.
- 다양한 상단부 및 하단부가 있는 17.8 mm - 161.6 mm의 6개의 전체 폭으로 제공
- 기능 지정을 위한 투명 회전 커버 또는 래칭이 있는 커버
- 직렬 및 병렬 모듈 통신을 위한 옵션 DIN 레일 커넥터
- DIN 43880과 호환
- 유연한 장치 설계를 위해 3개의 공간 방향으로 설치 가능한 PCB
PCB 단자대 및 PCB 커넥터
빌딩의 에너지 관리를 위한 PCB 단자대 및 PCB 커넥터
에너지 저장 시스템, DC 충전기, 가정용 충전소, 인버터, 전원 공급 장치 및 주파수 컨버터는 에너지 애플리케이션에서 설치 및 유지 관리가 쉬워야 합니다. 피닉스컨택트의 컴팩트 PCB 단자대 및 PCB 커넥터는 최고의 안정성과 매우 편리한 장치 작동의 이점이 결합되어 있습니다.
- 최대 케이블 사이즈가 16 mm²인 스크류 및 스프링 케이지 연결방식 커넥터
- 최대 케이블 사이즈 95 mm²인 스크류 및 스프링 케이지 연결방식 PCB 단자대 및 고전류 피드스루 단자대
- 최대 1,000 V의 전압
LPC 시리즈 레버 작동식 PCB 커넥터
LPC 시리즈 레버 작동식 PCB 커넥터
인버터의 오류 없는 안전한 케이블링은 분산된 에너지 공급에 필수적입니다. LPC/LPCH 시리즈 PCB 커넥터를 사용하면 공구 없이 안정적인 전선 연결이 가능합니다. 색상이 지정된 제어 레버의 명확한 위치와 푸쉬-인 스프링 연결의 정의된 접촉력은 안정적인 접촉을 보장합니다. 또한 이 커넥터는 컨트롤러, 전원 공급 장치, 주파수 컨버터 및 MCR 애플리케이션에 적합합니다.
- 최대 10 mm²의 케이블 사이즈(최대 1.5 mm²의 신호)
- 최대 41 A의 전류(최대 8 A의 신호)
- 최대 1,000 V의 전압(최대 160 V의 신호)
- 간격: 7.62 mm(신호: 3.81 mm)
실내 및 옥외용 AC 설치 커넥터
실내 및 옥외용 AC 설치 커넥터
조립용 AC 설치 커넥터 시스템은 인버터, 에너지 저장 장치, 빌딩의 조명, 옥외 가정용 충전소 등의 경우에 현장에서 직접 편리하고 안전하게 케이블링을 수행하기 위한 이상적인 솔루션입니다. 색상 코딩 옵션 덕분에 PV 시스템 및 에어컨 시스템과 같은 다양한 전원 전자 장치 시스템의 연결을 시각적으로 구분할 수 있습니다.
- 최대 35 A / 690 V AC의 전원용
- 1.5 mm² - 6 mm²의 케이블 사이즈용
- IP66/IP68/IP69K 보호 수준의 3핀 및 5핀 제품
- 특수한 공구가 필요 없는 손쉬운 마운팅
PV 패널, 필드 케이블링 및 장치 연결용 SUNCLIX 시리즈 PV 커넥터
PV 패널, 필드 케이블링 및 장치 연결용 SUNCLIX 시리즈 PV 커넥터
PV 시스템이 노출되는 날씨는 끊임없이 변화하고 때로는 거친 상태가 됩니다. 그럼에도 불구하고 PV 패널, 필드 케이블링 및 장치 연결은 장기적인 페일세이프 사용에 적합해야 합니다. SUNCLIX 시리즈 PV 커넥터는 빌딩에 재생 가능 에너지가 안정적으로 공급되도록 합니다. 제품군에는 영구적으로 안전한 DC 케이블링을 위한 필드 및 장치 커넥터, Y 분배기 및 액세서리가 포함됩니다.
- 최대 65 A / 1,500 V 전원용
- 2.5 mm² - 16 mm²의 케이블 사이즈용 크림프 또는 스프링 케이지 연결
- IP65/IP66/IP68 보호 수준의 조립된 제품 및 조립용 제품
- 특수한 공구가 필요 없는 손쉬운 마운팅
배터리 저장 시스템용 원형 커넥터
배터리 저장 시스템용 원형 커넥터
빌딩 전자 장치에 전력을 안전하게 공급하기 위해서는 배터리 극 커넥터가 있는 저장 모듈이 에너지 저장 시스템에서 안정적이고 유연한 연결을 지원해야 합니다. 극성 역전으로부터 보호되는 피닉스컨택트 장치 및 전원 커넥터는 저장 모듈을 연결하기 위한 이상적인 솔루션입니다. 이 커넥터는 360도 회전이 가능하며 터치 보호 기능이 있습니다.
- 최대 120A / 1,500V DC 전원용
- 16에서 95mm²의 케이블 사이즈용
- IP65 보호 등급용
- 100회 이상의 삽입 싸이클