터널 솔루션을 통합하기 위해 라이브러리의 기능 블록은 PROFINET, Modbus 및 OPC UA와 같은 다양한 기술을 제공합니다. 따라서 기술에 관계없이 터널의 모든 상태는 PLCnext Control 장치를 통해 안정적으로 감지 및 제어됩니다.
Tunnel Functions 라이브러리의 끊임없는 추가 개발을 통해 라이브러리 통합을 위한 옵션 수가 지속적으로 증가하고 있습니다.
제어실에 터널 통합 기존의 교통 제어 시스템에서 터널을 편리하게 모니터링하고 제어하십시오. 피닉스컨택트의 솔루션을 사용하여 터널의 에너지 효율성과 안전성을 높이십시오.
과제
개별 프로젝트 요구 사항
터널의 효율적인 제어 및 모니터링을 위한 프로젝트 요구 사항은 전 세계적으로 크게 다릅니다. 터널 내 온도나 공기 질 등의 센서 데이터를 수집하고 관제실에서 교통 흐름을 영상으로 감시하여, 사고, 화재, 기술적 오작동의 발생 시 매우 신속하게 지원을 제공할 수 있습니다.
크기와 유형에 따라 터널에는 상위 레벨 감독 제어실에 연결되는 자체 모니터링 장치가 장착될 수 있습니다. 사용 가능한 터널 데이터로 인해 안전성을 향상하고 운영을 최적화할 수 있습니다. 그러나 많은 프로젝트에서 데이터를 기존의 제어 시스템에 통합하는 것은 손쉽게 처리하기 어려운 문제입니다.
솔루션
시스템을 기존 제어 시스템에 손쉽게 통합
예방적 유지 관리, 고도로 통합된 교통 개념, 에너지 효율적인 터널 운영을 위한 솔루션에 있어서 안정적인 데이터 통신과 자동화는 필수 요소입니다.
특별히 개발된 Tunnel Functions 소프트웨어 라이브러리는 PLCnext Technology Ecosystem에 기반하며 터널 산업을 위한 기능을 통해 제어 기술을 확장합니다. 프로그래밍된 기능 블록은 터널 솔루션과 기존 제어 시스템의 연결을 단순화합니다. 예를 들면, 이를 통해 언제 어디서나 터널 조명이나 터널 대피를 위한 솔루션을 모니터링하고 제어할 수 있습니다.
안전한 원격 액세스
터널 구조를 운송 시스템의 일부로 중앙에서 관리하려면 상위 제어실에서 터널 구조에 접근할 수 있어야 합니다. 이를 위해서는 간섭 없는 안전하고 안정적인 연결이 필요합니다.
보안 원격 액세스를 위한 피닉스컨택트의 컴포넌트는 VPN 터널을 통한 매우 안전한 데이터 전송을 지원합니다. IEC 62443 인증과 결합된 최신 암호화 표준은 데이터를 안전하게 보호합니다.
이점
-
시스템이 매우 복잡한 경우에도 사전 제작된 기능 블록을 사용한 효율적인 엔지니어링
-
검증된 최신 인터페이스에 대한 개방성으로 인해 모든 시장 표준 제어 시스템에 연결 가능
-
제공된 시각화 개체를 사용한 단순화된 웹 시각화
-
문서 및 적용 예제가 있는 테스트를 거친 소프트웨어 기능
솔루션 개요
피닉스컨택트는 터널의 복잡한 기술 프로세스를 운영하고 모니터링하기 위한 포괄적인 시각화 옵션을 다양한 소프트웨어 라이브러리에서 제공합니다. 즉시 사용 가능한 시각화 개체와 페이지 템플릿을 사용하면 터널 시스템의 프로세스 이미지를 더 쉽게 생성할 수 있습니다. 기능 블록과 해당 시각화 개체를 결합하여 복잡한 기능을 빠르게 표시할 수 있습니다. 시스템 시각화는 애플리케이션, 터널 제어실 또는 상위 레벨 감독 제어실에 제공될 수 있습니다.
시스템 통합업체는 터널 산업 분야에 맞는 인증된 기능을 사용하여 시스템의 가용성을 보장합니다. Tunnel Functions는 빠르고 쉬운 엔지니어링을 가능하게 합니다. 사전 제작된 기능 블록은 폐쇄형 루프 제어 및 작동을 보장합니다.
Tunnel Functions에는 모듈형 기능 블록 개념이 있어 유연한 사용에 이상적입니다. 광범위한 기능 블록 덕분에 고객은 자신의 개념을 효율적으로 개발하고 손쉽게 구현할 수 있습니다.