터널 배수 펌프장을 위한 피닉스컨택트의 모니터링 및 제어 솔루션을 사용하여 더욱 에너지 효율적이고 장기적인 시스템 운영을 실현할 수 있습니다.
과제
홍수 및 오염된 폐수
터널의 경우 극심한 날씨 상황과 수면과의 근접성으로 인해 복잡한 배수 시스템이 요구됩니다. 범람을 방지해야 할 뿐만 아니라 연료 및 오염된 소화수와 같은 가연성 액체도 터널 밖으로 안전하게 내보내야 합니다. 펌프 가용성의 지속적인 모니터링은 터널 사용자 및 지하 시설을 보호하는 데 필수적입니다.
솔루션
인텔리전트 펌프 자동화
배수 펌프장은 폭풍우가 치는 동안 터널의 범람을 방지하고 비상 상황 시에 오염된 소화수의 배수를 담당합니다. 터널로 들어온 물은 하수도로 보내지기 전에 먼저 여기에 모입니다. 이정도 양의 물을 옮기려면 가동 효율성이 높은 펌프가 필요합니다.
피닉스컨택트는 이중화 네트워크 및 제어 인프라와 함께 통신 장애가 발생한 경우에도 배수 펌프의 성능 모니터링 및 안정적인 폐쇄형 루프 제어를 가능하게 하는 솔루션을 제공합니다.
PLC는 여러 대의 펌프를 수위 변화에 따른 작동 시간과 모터 시동 횟수에 부합하도록 제어합니다. 이 시스템은 세부 진단, 모니터링, 데이터 로깅 기능과 함께 터널 내에서 안정적이고 에너지 효율적인 운영을 보장합니다. 사전 예방적 유지 관리를 위해 모든 이상 현상은 상위 레벨 제어 시스템으로 전송됩니다.
유해한 화학 물질로부터 보호
유독성 또는 폭발성 액체가 정상적인 교통 상황이나 사고 또는 화재 시에 배수 시스템에 유입될 수 있습니다. 따라서 펌프장으로 물이 유입되기 전에 연료나 오염된 소화수 등과 같은 위험한 화학 물질이 있는지 지속적으로 모니터링합니다. 상황이 위험한 경우 보호 조치가 수행되거나 펌프 시스템이 완전히 종료됩니다.
예방적 유지 관리
펌프장을 위한 피닉스컨택트의 종합적인 모니터링 및 제어 솔루션을 사용하여 보다 에너지 효율적이고 장기적인 운영을 실현할 수 있습니다. 진동, 온도 측정, 씰링 등 관련 측정 변수를 수집하면 예방적 유지 관리가 가능합니다. 이를 통해 최적의 펌프 작동과 터널 구조물의 안정적인 배수가 보장됩니다.
이점
- 예방적 유지 관리를 통해 유지 관리 작업 및 수리 작업 최소화
 - 최적의 펌프 작동을 통해 에너지 소비 감소
 - 운영 시간, 온도, 수위 등과 같은 운영 데이터의 상세한 기록