각각의 인터페이스에 적합한 올바른 보호가 필요합니다. 피닉스컨택트의 광범위한 제품군은 빠른 데이터 통신, MCR 기술을 위한 슬림 서지 보호 장치, 협대역 또는 광대역 안테나 신호, 전원 공급 시스템을 위한 강력한 장치 등 모든 애플리케이션을 위한 완벽한 솔루션을 제공합니다.
터널에서의 서지 보호 서지 전압으로부터 장치와 터널 시스템을 보호하십시오. 피닉스컨택트의 보호 개념과 제품은 시스템을 보호하여 결함 없는 터널 운영을 가능하게 합니다.
과제
낙뢰의 위험
차량 터널은 24시간 내내 이용할 수 있어야 합니다. 서지 전압으로 인해 터널 폐쇄나 구조 시스템 오류가 발생하면 경제적 손실뿐만 아니라 사람의 생명이 위험할 수도 있습니다.
예방 조치: 서지 보호는 전기 엔지니어링 시스템의 운영 효율성을 크게 높이고 위험을 최소화합니다. 서지 보호 장치와 파워 서플라이를 모니터링하면 오류를 예측하고 유지 관리 작업을 효과적으로 계획할 수 있습니다.
솔루션
터널 내 정확히 필요한 장소에 위치한 서지 보호
터널 구간을 다양한 낙뢰 보호 영역으로 구분할 수 있으며 영역 간 전환 부분에 서지 보호 장치가 설치되어 있습니다. 각 구간의 첫 번째 컨트롤 캐비닛에 타입 1 SPD가 있으면 해당 섹션이 영역 1이 됩니다. 이후의 모든 컨트롤 캐비닛은 타입 2 SPD로 인해 영역 2가 됩니다. 기존의 낙뢰 보호 규정(IEC 62305)이 외부 구조(제어실 및 다양한 교통 표지 포함)에 사용됩니다.
터널을 위한 효과적인 서지 보호 개념
SPD에 과부하가 걸리면 터널 전기 시스템은 더 이상 보호되지 않습니다. 터널에 대한 중단 없는 보호를 보장하기 위해 인텔리전트 컴포넌트는 전력 제한에 도달하는 즉시 알림을 전송합니다. 이를 통해 장애가 발생하기 전에 SPD를 교체할 수 있습니다. 따라서 터널이 변함없이 운영됩니다.
과전압과 함께 과부하 및 단락은 터널 운영에 위험을 초래합니다. 멀티 채널 장치 회로 차단기가 이러한 위험을 최소화합니다.
보호해야 할 채널이 하나만 있습니까? 그렇다면 폭이 6 mm에 불과한 단자대 설계의 장치 회로 차단기가 최선의 선택입니다.
이점
- 인텔리전트 액세서리를 사용하면 높은 부하를 받는 서지 보호 장치(SPD)를 조기에 식별하고 교체할 수 있습니다.
- 포괄적인 포트폴리오는 모든 요구 사항을 충족하는 올바른 보호를 제공합니다.
- 뇌우로 인한 터널 인프라 오류 최소화
- 터널의 가용성을 지속적으로 증가