밀링 기계에서 공간 요구 사항과 배선 작업을 줄여주는 릴레이 시스템 Röders TEC GmbH의 고속 밀링 기계는 절삭 성능과 표면 마감에 높은 요구 사항이 적용되는 곳이면 어디에서나 사용됩니다. 효율적인 설치 및 배선이 필요한 수많은 커플링 릴레이가 밀링 머신을 제어하기 위해 사용됩니다. RIFLINE complete 제품군의 릴레이 모듈은 설치 시간을 단축할 뿐만 아니라 컨트롤 캐비닛의 공간을 절약합니다.
Röders TEC GmbH - 고속 밀링 기계 제조업체
2014년 현재 50개국 이상에 2000개가 넘게 설치된 Röders TEC GmbH의 고속 밀링 기계는 특히 의료 기술용 고정밀 주형과 동전 주조용 다이를 제조하는 데 사용됩니다.
이 회사는 중국, 프랑스, 미국 및 베트남에 자회사를 두고 있습니다.
밀링 기계에서 RIFLINE 릴레이 시스템 사용
Röders TEC는 광범위한 스위칭 작업을 구현해야 하므로 수많은 커플링 릴레이를 사용하여 밀링 기계를 제어합니다.
"우리는 고속 RIF-0 릴레이 모듈을 사용하여 컨트롤러와 필드 간에 신호를 커플링합니다. 예를 들어, 24 V에 불과하고 크기가 몇 mA인 외부 먼지 추출 공장의 피드백 신호 등이 여기에 해당합니다.
신호를 증폭하기 위해 RIF-2 릴레이 모듈을 사용하는데 이는 최대 4개의 전환 접점을 이 모듈이 제공하기 때문입니다."라고 기계의 전기 설계 책임자인 Olaf Hartmann은 언급했습니다.
높은 절단 속도의 요구 사항을 충족하기 위해 스핀들은 3초마다 오일/공기 혼합물로 코팅됩니다. 무접점 릴레이는 윤활유 혼합물을 제공하는 오일 펌프를 작동시킵니다. 이 릴레이는 마모 없이 작동하므로 안정적인 기계 작동을 보장합니다.
RIFLINE 릴레이 시스템을 사용한 효율적인 조립 및 배선
밀링 기계에는 수많은 커플링 릴레이가 포함되어 있으므로 모듈의 효율적인 조립 및 배선이 중요한 역할을 합니다. "이것이 RIFLINE complete 제품군의 릴레이 모듈을 선택한 또 다른 이유입니다. RIFLINE 릴레이는 쉽고 편리하게 배선할 수 있습니다."라고 Olaf Hartmann은 설명했습니다. 이것은 0.34 mm² 이상의 케이블 사이즈를 가진 페룰이 있는 단선 및 연선을 공구 없이 빠르고 안전하게 연결할 수 있는 혁신적인 푸쉬-인 기술이 있기 때문에 가능했습니다.
RIFLINE complete 릴레이 시스템은 CLIPLINE complete 단자대 제품군의 플러그-인 브리지, 마킹 소재 및 테스트 플러그를 사용합니다. 따라서 컴포넌트의 계획, 구매 및 저장에 필요한 작업이 줄어듭니다.
머신 빌딩의 모든 애플리케이션용 릴레이
머신 빌딩에서 원하는 작업이 신호 절연, 증폭 또는 증가인지 여부에 상관없이 모두 가능합니다. 여기에서 최상의 솔루션을 찾을 수 있습니다. 자세한 내용은 당사에 전화 또는 전자 메일로 문의하시거나 링크를 방문하십시오.