신호 박스 마이그레이션 과정에서 시험 운행 시 전환 시운전 중 신호 박스를 마이그레이션해야 하는 경우에는 기존 시스템과 새 시스템 간을 간단히 전환하면 됩니다. 피닉스컨택트의 철도 인프라 현대화 사례에서 더 자세히 알아보십시오.

야간의 철도 인프라

애플리케이션

디지털 신호 박스 기술로 전환할 때, 일반적으로 새로운 시스템이 기존 인프라와 함께 설치됩니다. 광범위한 테스트를 거친 후에 옥외 설치 장비로의 전환이 이루어집니다. 이 작업은 기존 시스템의 즉시 가동 및 해체와 함께 한 번에 수행하거나, 야간 시운전의 일환으로 여러 단계에 걸쳐 수행할 수 있습니다.
시험 운행 시에는 주간 운행을 위해 신호 박스를 기존 시스템으로 되돌려야 합니다. 이 때문에 새로운 기술이 완전히 테스트되고 최종적으로 가동될 때까지는 기존 시스템과 새로운 시스템 간을 여러 번 전환해야 합니다.

솔루션

시운전에서 이전 신호 박스와 새 신호 박스 간 전환

마이그레이션 중 시운전에서 기존 신호 제어 장치와 새 신호 제어 장치 간 전환

이러한 스위칭 작업에는 최종 시운전 후 배선에 영향을 주지 않고 분해할 수 있는 전기 기계 장치가 필요합니다. 피닉스컨택트의 나이프 분리 단자대는 이러한 유연하고 안전한 솔루션을 가능하게 합니다.

Kontakt (ko)
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
철도 인프라용 연결 기술

철도 인프라용 연결 기술

적절한 제품에 대한 추가 정보