신호 기술 철도 인프라 시스템에 낙뢰 보호 장치 설치 신호 기술 기반 철도 시스템에 서지 보호 기능을 통합할 때는 높은 안전 요구 사항을 고려해야 합니다. 지금 바로 안전한 철도 운행을 위한 피닉스컨택트의 적용 사례에서 자세히 알아보십시오.

번개가 치는 철도 선로

애플리케이션

철도 인프라에 전자식 및 디지털 신호 박스가 도입됨에 따라 제어, 명령 및 신호 기술에 민감한 장치가 점점 더 많이 사용되고 있습니다. 낙뢰 및 과전압으로부터 장비를 확실하게 보호하기 위해서는 서지 보호 장치가 필수적입니다. 낙뢰 보호 장치가 신호 회로에 직접 연결되어 있기 때문에 특정 안전 측면을 반드시 고려해야 합니다.

서지 보호 장치 요구 사항:

  • 영향 없는 작동: 서지 보호 장치는 모든 신호 라인과의 병렬 경로를 통해 임피던스 중립 방식으로 작동합니다.
  • 신호 경로에서 에너지가 소모되지 않습니다.
  • 상태 인디케이터는 신호 상태와 관계없이 작동합니다.
  • 작동에 지장을 주는 잔류 전류가 없습니다.
  • 서지 보호 장치를 설치하거나 제거해도 신호 회로가 중단되지 않기 때문에 안전하게 운영을 계속할 수 있습니다.
  • 제조업체는 안전 문서화를 위한 모든 관련 파라미터를 제공합니다.

솔루션

서지 보호 기능이 있는 신호 기술 시스템

신호 기술 철도 시스템용 서지 보호

피닉스컨택트는 이러한 요구 사항을 충족하고 관련 독일 철도 지침인 DB RIL 819.0808을 준수하는 솔루션을 제공합니다. 이러한 목적에 적합한 서지 보호 장치는 임팩트-프리 솔루션이며 신호 회로에 영향을 주지 않고 분리할 수 있습니다.

Kontakt (ko)
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
철도 인프라용 낙뢰 및 서지 보호

철도 인프라용 낙뢰 및 서지 보호

적절한 제품에 대한 추가 정보