전자 신호 박스와 릴레이 기반 철도 건널목 제어 시스템 간의 통신 전자 신호 박스와 기존의 철도 건널목을 네트워크로 연결하십시오. 지금 철도 인프라의 단계적 현대화에 대한 피닉스컨택트의 적용 사례에서 더 자세히 알아보십시오.

차단기와 열차가 있는 철도 건널목

애플리케이션

릴레이 신호 박스를 전자 신호 박스로 업그레이드하는 상황에도 철도 건널목이 릴레이 기술을 사용하여 계속 작동되어야 할 수 있습니다. 이러한 시나리오에서는 릴레이와 디지털 기술이 서로 안정적으로 통신해야 합니다. 이는 데이터 전송에 상당한 부담을 줍니다.

솔루션

철도 건널목에 설치된 릴레이 기술이 적용된 전자 신호 박스

릴레이 기술을 사용한 철도 건널목의 전자 신호 박스의 네트워크 연결

피닉스컨택트는 이를 위해 SIL 3 인증을 받은 모듈형 통신 솔루션을 제공합니다. 이 솔루션은 표준화된 버스 시스템에 기반하며 안전하고 간편한 통합을 보장합니다. 6.5 km가 넘는 통신 범위를 자랑하는 이 제품은 까다로운 환경에서도 안정적인 데이터 통신을 보장합니다.

Kontakt (ko)
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
자동화 및 통신 기술

철도 인프라용 자동화 및 통신 기술

적절한 제품에 대한 추가 정보