신호 박스 및 선로용 파워 서플라이 피닉스컨택트의 컴팩트 파워 서플라이 솔루션은 실내 및 옥외 철도 시스템에 적합합니다. 지금 철도 인프라 시스템 가용성에 대한 피닉스컨택트의 적용 예제에서 자세히 알아보십시오.
애플리케이션
릴레이 신호 박스에서 전자식 또는 디지털 신호 박스로의 전환이 진행됨에 따라 새로운 전원 공급 요구 사항이 대두되고 있습니다. 선로변 제어 장치(LEU)와 같은 추가 구성 요소를 통합해야 하며, 그렇지 않으면 기존의 제어 명령 및 안전 기술은 폴백 전략으로만 남게 될 것입니다. 전력망이나 가공선과 같은 다양한 공급원으로부터의 이중화된 전력 공급이 필요한 경우가 많습니다. 또한 실내 및 옥외 설치 모두에 적합한 솔루션이 필요합니다.
이전에는 파워 서플라이가 중앙 집중 방식의 신호 박스 개념에 맞춰 설계되었습니다. 이러한 목적에 사용되는 장치는 변화된 요구 사항을 충족하지 못합니다.
솔루션
철도 요구 사항을 위한 피닉스컨택트의 파워 서플라이 포트폴리오
피닉스컨택트는 컴팩트한 디자인과 최고의 신뢰성이 결합된 파워 서플라이 시스템을 개발합니다. 이러한 제품은 디지털 신호 기술의 추가 요구 사항을 충족할 뿐만 아니라, 모든 관련 철도 표준을 준수하며, 간섭 내성과 환경적 영향에 대한 견고성을 특징으로 합니다.