철도 인프라에 안정적인 전력 공급 일부 신호 기술 부품의 경우 작동 전압 범위를 엄격하게 준수해야 합니다. 지금 바로 안전한 철도 운행을 위한 피닉스컨택트의 적용 사례에서 자세히 알아보십시오.

신호 시스템이 있는 철도 선로

애플리케이션

안전 관련 신호 기술 구성 요소 중에는 과도하게 높은 전압이 공급되면 작동 안전성이 저하되는 경우가 있으며, 이는 신호 왜곡을 초래할 수 있습니다. 따라서 어떠한 경우에도 이러한 장치의 작동 전압 범위를 초과해서는 안 됩니다. 하지만 이러한 맥락에서의 과전압은 kV 범위의 일시적인 과전압을 의미하는 것이 아니라 백분율 범위의 과전압을 의미합니다. 제어 명령 및 신호 기술의 안전 관련 모듈에 전원을 공급하는 전원 공급 장치의 경우, 출력 전압의 크기는 안전 문서 작성 시 고려해야 할 중요한 요소입니다. 관련된 사전 예방적 조치를 구현하여 오류를 방지해야 합니다. 별도의 상시 전압 모니터링 시스템은 이러한 요구 사항을 충족할 수 있지만 매우 복잡합니다.

솔루션

적용 예제: 작동 전압 범위에서 철도 장비에 전력 공급

작동 전압 범위에서 철도 장비에 전력 공급

고장 가능성을 실질적으로 제거하기 위해 Phoenix피닉스컨택트 제품군에는 출력단에 이중 서지 보호 기능이 있는 파워 서플라이가 포함되어 있습니다. 예를 들면, 파워 서플라이는 이를 통해 24 V의 2차측 전압을 공급할 수 있습니다. 언제든지 장치의 상태를 확인할 수 있다는 것은 또 다른 장점입니다.

Kontakt (ko)
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
파워 서플라이

철도 인프라용 파워 서플라이

적절한 제품에 대한 추가 정보