신호 박스 컨트롤 캐비닛에서 낙뢰 보호 장치 교체 신호 박스를 현대화할 때 컴팩트 서지 보호 장치로 교체하십시오. 피닉스컨택트의 철도 인프라 현대화 적용 사례에서 더 자세히 알아보십시오.

번개가 치는 배경의 선로 옆에 설치된 철도 신호 시스템

애플리케이션

릴레이 신호 박스가 전자 신호 박스로 변환될 때 수많은 민감한 전자 장치가 시스템 기술에 통합됩니다. 이러한 장치들은 트랜션트 과전압과 같은 환경적 영향으로부터 보호되어야 합니다. 그렇기 때문에 현대화에 있어서 낙뢰 보호 기능을 제공하는 서지 보호 장치는 매우 필수적입니다.

운영자는 기존 컨트롤 캐비닛을 계속 사용해야 하는 경우 공간 부족 문제에 직면하는 경우가 많습니다. 특히 옥외 설치의 경우 사용 가능한 공간이 매우 제한적이며 컨트롤 캐비닛을 완전히 교체하는 것은 비용이 많이 드는 작업입니다.

솔루션

컨트롤 캐비닛의 CLIXTRAB

기존 컨트롤 캐비닛에 통합할 수 있는 CLIXTRAB

피닉스컨택트는 CLIXTRAB을 통해 기존 단자대와 동일한 설치 공간을 차지하는 서지 보호 솔루션을 제공합니다. 추가 공간이 필요 없습니다. 이를 통해 사용 가능한 공간을 최적으로 활용하고, 전자 신호 박스를 보호하며, 시스템 가용성을 높일 수 있습니다.

Kontakt (ko)
피닉스컨택트 주식회사
피닉스컨택트 주식회사
1899-2166
철도 인프라용 낙뢰 및 서지 보호

철도 인프라용 낙뢰 및 서지 보호

적절한 제품에 대한 추가 정보