터널의 전원 공급 및 분배 터널에는 고가용성 구성을 통해 전원을 공급해야 하는 다양한 애플리케이션이 존재합니다. 특히 환기와 조명과 같은 중요한 하위 섹션은 심각한 화재와 같은 비상 상황에서도 계속 작동해야 합니다.

터널 애플리케이션의 보호 기술

과제


테스트 상황, 터널 보호 장치

고가용성 그리드 모니터링 및 보호 컨트롤러를 사용하여 터널에서 오류를 방지하십시오.

높은 수준의 시스템 가용성을 일관되게 보장하고 계획되지 않은 오류를 방지하십시오. 견고한 컴포넌트 및 이중화 네트워크 구조는 고가용성을 보장합니다. 피닉스컨택트는 파워 서플라이의 모든 레벨에 걸쳐 포괄적인 보호 기능을 제공합니다. 여기에는 상위 레벨 감독 제어실에 대한 IT 보안 및 암호화된 데이터 전송, 배전 네트워크와의 강화된 연결, 필드 레벨을 위한 포괄적인 보호 등이 포함됩니다. IEC 60870-5-101/103/104 또는 IEC 61850에 따른 통신 및 RSTP/HSR/PRP를 통한 이중화 Ethernet 연결은 간섭 없는 병렬 작동을 가능하게 합니다.

솔루션


TAP(Tunnel Application Power) 박스
IEC 61850용 매니지드 스위치
COMPLETE line 전원 컨트롤 캐비닛
TAP(Tunnel Application Power) 박스

피닉스컨택트의 TAP(Tunnel Application Power) 박스는 터널에서 안전하고 간단한 불연성 배전이 가능하도록 특별히 개발되었습니다. 메인 배전반에서 시작하여 TAP 박스는 조명 및 대피 시스템과 같은 개별 터널 애플리케이션에 전원을 공급합니다.

이를 통해 메인 배전반이 단락으로부터 보호됩니다. 매우 높은 기능적 무결성은 비상 상황에서도 지속적인 가용성을 보장합니다.

IEC 61850용 매니지드 스위치

터널 구조에는 고가용성 구성을 통해 전원을 공급해야 하는 다양한 전기 시스템이 존재합니다. 이와 동시에 터널 자체는 분배 그리드에서 주요 부하입니다.

피닉스컨택트는 기가비트 데이터를 IEC 61850 및 IEEE 1613에 따라 전원 공급자의 감독 제어실로 전송할 수 있는 특수한 발전소용 네트워크 스위치를 제공합니다.

COMPLETE line 전원 컨트롤 캐비닛

터널의 그리드 결함은 심각한 손상과 중대한 위험을 초래할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 보호 및 제어 장치는 터널 내부의 시스템을 보호합니다. 컴팩트 설계는 보호 기능, 전원 회로 제어, 전기 파라미터 측정, 사고 및 그리드 교란의 기록 등을 포함한 수많은 기능을 작은 공간에 담고 있습니다.

피닉스컨택트는 그리드 분석 및 장치 설치에서 교육 및 유지 관리에 이르는 모든 단계를 지원합니다.

대화형 이미지 맵: 터널의 고가용성 네트워크
원격 유지 관리 및 사이버 보안용 산업용 라우터
피닉스컨택트의 견고한 산업용 라우터는 케이블(LAN 라우터 및 NAT 라우터)이나 셀룰러 통신(2G/3G/4G/5G)을 통해 다양한 네트워크를 연결해 원격으로 유지 관리하고 로컬 네트워크를 보호합니다. 많은 제품이 통합 VPN 및 방화벽 기능을 갖고 있습니다. mGuard 라우터는 높은 수준의 보안을 위해 사이버 공격과 맬웨어로부터 시스템을 보호합니다.
자세히 알아보기
원격 유지 관리 및 사이버 보안용 산업용 라우터
산업용 Ethernet 스위치
피닉스컨택트의 산업용 Ethernet 스위치 포트폴리오에는 기가비트, PoE, IEC 61850 인증을 받고 DIN 레일에 장착이 가능한 매니지드 및 언매니지드 스위치가 포함됩니다. 이를 통해 열악한 환경에서도 강력한 기능과 보안 네트워크를 유연하게 구축할 수 있습니다. 구리 및 FO 포트와 이중화 기능은 시스템의 유연한 네트워킹과 산업 네트워크의 손쉬운 세그먼트화를 가능하게합니다.
자세히 알아보기
산업용 Ethernet 스위치
보호 및 제어 장치
피닉스컨택트의 포괄적인 보호 기술 포트폴리오는 10 kV - 110 kV의 전압 범위에서 안정적인 그리드 가용성을 보장합니다. 보호 및 제어 장치는 단일 및 이중 부스바 애플리케이션뿐만 아니라 방사형, 루프형 및 메쉬 그리드 등에 사용할 수 있습니다. 이 장치를 절연, 보상, 강성 및 저저항 접지 그리드에서 사용할 수도 있습니다.
자세히 알아보기
보호 및 제어 장치
도로 위의 교통 카메라

터널 모드에서 안전한 원격 액세스

높은 수준의 가용성을 갖춘 보안 네트워크 및 제어 인프라는 안정적인 터널 운영을 위한 기반을 제공합니다. 피닉스컨택트는 광섬유, 구리, 무선을 위한 고성능 제품을 통해 고객을 지원합니다.

이중화 네트워크 구조를 위한 피닉스컨택트의 솔루션은 교통 제어실에서 안전하고 오류 없는 접근에 필요한 모든 안전 및 대역폭 요구 사항을 충족합니다. 각각의 이중화 수준은 모든 터널 애플리케이션에서 원활한 데이터 전송을 보장합니다. 따라서 장치나 연결 결함과 같은 부분적 오류가 발생하는 경우에도 관련 프로토콜을 실시간으로 전달할 수 있습니다. 피닉스컨택트의 IEC 62443 인증 컨설팅 서비스와 최신 암호화 표준을 사용하여 데이터를 안전하게 보호하십시오.

백서에서 시스템에 원격으로 액세스할 때 최고 수준의 보안을 보장하는 방법과 사이버 공격과 맬웨어로부터 시스템을 보호하는 방법에 대해 알아보십시오.

이점

  • 빠르고 쉬운 조립을 통해 전력 분배 시스템 설치 시 최대 80%의 시간 절약
  • IEC 61850 및 IEEE 네트워크 표준에 따른 호환 제품을 통한 광범위한 투자 보안
  • 견고한 설계로 혹독한 주변 환경에서도 긴 제품 수명 제공

연락처

담당자: Christophe Steppe
Christophe Steppe
글로벌 산업 관리자 터널 인프라
현대화 또는 확장 프로젝트에 대해 기꺼이 상담해 드리겠습니다. 피닉스컨택트의 오랜 경험과 다양한 서비스 이점을 누리십시오.

제품


컨트롤 캐비닛 앞에서 태블릿을 사용하는 사람

아직도 적합한 제품을 찾지 못하셨습니까?

궁금하신 점은 언제든지 문의하십시오. 피닉스컨택트는 고객과 함께 이상적인 솔루션을 찾을 수 있도록 컨설팅을 제공할 것입니다.