ESSENTIAL 에디션

탁월한 품질, 최적의 성능!
ESSENTIAL 에디션

기본 기능이 있는 안정적인 제품

피닉스컨택트는 전기 엔지니어링, 전자 인터페이스 및 자동화 분야의 기술 및 시장 리더이며 혁신적인 제품을 통해 전세계 다양한 산업 분야의 고객에게 서비스를 제공합니다. 정확한 컴포넌트에 대한 고객 요구 사항을 충족하기 위해 피닉스컨택트는 혁신과 품질을 특징으로 하며 시장 부문 및 고객 요구 사항을 반영한 ESSENTIAL 버전의 맞춤형 제품을 출시했습니다.

ESSENTIAL 버전 제품 포트폴리오

연결 기술, 전자 장치, 산업용 파워 서플라이 및 서지 보호와 같은 제품 영역이 포트폴리오에 포함됩니다. 일관된 디자인이 적용된 다양한 제품이 제공되며 이러한 제품을 손쉽게 선택 및 사용할 수도 있습니다.

연결


단자대

단자대

스크류 연결은 산업용 연결 기술에서 여전히 널리 사용되는 방법입니다. 다른 연결 기술은 제한된 공간 내에서 스크류 연결방식만큼 높은 접점 세기를 제공할 수 없습니다. 모듈형 구조 및 광범위한 액세서리로 인해 모든 애플리케이션을 위한 맞춤형 솔루션을 구성할 수 있습니다.

ESSENTIAL 에디션 제품군의 고전류 분배 블록

고전류 분배 블록

스크류 연결은 여전히 산업용 연결 기술의 핵심 구성 요소입니다. 그 어떤 기술도 이처럼 좁은 공간에서 이와 같이 높은 접촉력을 제공하지 못합니다. 모듈 방식 설계와 다양한 액세서리를 사용하여 각 애플리케이션에 완벽하게 맞춤화된 개별 솔루션을 만들 수 있습니다.

SAC ESSENTIAL 버전

센서/액추에이터 케이블링

센서 및 액추에이터 케이블링을 위한 광범위한 피닉스컨택트 제품 및 솔루션은 시스템이 안전하고 안정적으로 작동하도록 보장합니다.

공급, 충전 및 보호


파워 서플라이

파워 서플라이

피닉스컨택트는 여러 애플리케이션을 위한 다양한 파워 서플라이를 제공합니다. 피닉스컨택트의 파워 서플라이는 머신 빌딩 및 빌딩 설치와 같은 산업 분야에서 광범위한 고객 요구 사항을 충족하기 위한 다양한 성능 레벨과 기능을 갖추고 있습니다.

서지 보호

서지 보호

낙뢰 전류 및 서지 전압은 장치와 컴포넌트에 손상을 줄 수 있습니다. 최악의 경우 전체 시스템에 오류가 발생하기도 합니다. 다운타임 및 수리로 인해 결과적으로 높은 비용이 발생합니다. 모든 산업 분야의 기업은 높은 수준의 시스템 가용성을 요구합니다. 다양한 애플리케이션의 요구 사항에 대한 개별화된 솔루션을 통해 피닉스컨택트의 안정적인 서지 보호가 큰 역할을 하고 있습니다.

스위칭, 측정 및 모니터링


EN 50470에 따른 MID 인증을 획득한 ESSENTIAL 에디션 에너지 미터

에너지 모니터링

EN 50470에 따라 MID 승인을 획득한 ESSENTIAL 에디션 에너지 미터를 사용하면 에너지 데이터에 기반하여 청구할 수 있습니다. 이 시리즈에는 산업 및 민간 애플리케이션에 적합한 3상 에너지 미터와 단상 에너지 미터가 포함됩니다.

릴레이 모듈

릴레이 모듈

산업용 제어 프로세스의 경우 제어 시스템과 현장의 장치 사이에 안정적인 전환 제어를 제공하는 제품이 있어야 합니다. 피닉스컨택트의 제어 릴레이를 사용하면 현장 요구 사항에 따라 다양한 릴레이 솔루션을 유연하게 구성할 수 있습니다.

타이머 및 모니터링 릴레이

타이머 및 모니터링 릴레이

타이머 릴레이는 사용하기 쉽고 다양한 기능을 제공하며 완전하고 비용 효율적인 타이밍 제어 솔루션을 제공할 수 있습니다. 장치 및 시스템의 안정적인 작동을 보장하기 위해 전압 모니터링 릴레이는 그리드 및 전압 오류를 가능한 한 빨리 감지할 수 있습니다.

세이프티 릴레이 모듈

세이프티 릴레이

피닉스컨택트의 세이프티 릴레이를 사용하면 기계 및 시스템에서 안전 기능을 안정적으로 구현할 수 있습니다. 비상 스위치 오프 버튼, 라이트 그리드, 안전 도어 스위치의 신호를 모니터링하고 필요한 경우 안전 상태를 시작할 수 있습니다. ESSENTIAL 에디션 제품군에는 머신 빌딩을 위한 세이프티 릴레이와 프로세스 산업을 위한 안전 커플링 릴레이가 포함됩니다.

시그널 컨디셔너

시그널 컨디셔너

포괄적인 신호 조절을 실현하기 위해 초소형 시그널 컨디셔너는 최소한의 공간에서 전기 절연, 신호 변환, 신호 필터링 및 신호 증폭을 제공합니다.

자동화


통신 모듈

산업용 통신

산업용 무선을 사용하면 산업용 애플리케이션을 위한 안전하고 안정적인 무선 연결이 가능합니다.

마킹, 조립 및 설치


마킹 및 라벨링

마킹 및 라벨링

사전 인쇄된 라벨을 사용한 표준 마킹이나 인쇄 시스템을 사용한 개별 라벨링을 통해 고객의 요구에 맞는 최적의 맞춤형 제품이 제공됩니다. 간단히 전자 메일로 주문하여 마킹 서비스를 사용할 수도 있습니다.