장치 연결 및 전자 하우징의 맞춤형 신규 개발

피닉스컨택트는 아이디어 발굴에서부터 연결 및 하우징 솔루션의 실현에 이르는 전체 제품 수명 주기 전반에 걸쳐 고객을 지원합니다. 오랜 기간에 걸쳐 축적된 경험을 바탕으로 모든 새로운 제품 개발이 엄격한 시장 요구 사항을 충족하도록 보장합니다.
장치 설계에 따른 새로운 고객 맞춤형 제품 개발

피닉스컨택트가 여러분의 장치 설계를 개발해 드리겠습니다.

정밀하게 설치되는 장치 연결 및 전자 제품 하우징: 특수한 설계 또는 복잡한 전자 기계 시스템 솔루션에 상관없이 피닉스컨택트는 몇 번이나 되풀이해서 검증된 프로세스를 사용하여 맞춤형 제품을 개발합니다. 피닉스컨택트는 초기 연락 단계부터 대량 생산 단계에 이르기까지 아이디어를 기술 솔루션으로 실현하고 솔루션을 개발하는 모든 과정에서 고객과 동등한 파트너로서 고객과 함께 합니다.

피닉스컨택트 개발 프로세스 개요 초기 사전 논의 단계부터 제품 수명 주기 전반에 걸친 지원에 이르기까지 개발 프로세스의 각 단계에 대해 자세히 알아보십시오.

피닉스컨택트 직원과 고객의 논의
제품의 개념적 설계 작업을 진행 중인 고객 및 피닉스컨택트 직원
토론 중인 고객과 피닉스컨택트 개발 엔지니어
양손에 들고 있는 디스플레이 장치
생산 시설에서 토론 중인 고객 및 피닉스컨택트 직원
피닉스컨택트 직원과 고객의 논의

현지 언어로 소통하고 고객의 요구 사항을 이해하는 피닉스컨택트와 상의하십시오. 최대한 신속하게 아래의 사항들을 제공해 드립니다.

  • 숙련된 개발 엔지니어의 전문적인 컨설팅
  • 공동 기술 워크샵
  • 옵션으로 제공되는 검사 샘플을 사용한 기술 개념
  • 비구속적(non-binding) 견적

컨설팅 요청하기
제품의 개념적 설계 작업을 진행 중인 고객 및 피닉스컨택트 직원

피닉스컨택트는 특정 요구 사항에 따라 고객의 제품에 가장 적합한 솔루션을 고객과 함께 개발합니다. 검증된 개념적 설계 시퀀스의 이점을 경험해 보십시오.

  • 조정 및 인증된 기술 사양
  • 연구소 테스트 및 인증을 포함한 규제된 테스트 계획
  • 포괄적인 설명서

컨설팅 요청하기
토론 중인 고객과 피닉스컨택트 개발 엔지니어

수십년 간 축적된 경험과 전세계적인 시설을 통해 유연하고 절대적으로 안정적인 개발 시퀀스가 가능합니다. 피닉스컨택트가 제공하는 이점:

  • 고급 개발 및 연구 전문 지식
  • 동시 엔지니어링
  • 표준화된 프로젝트 관리 및 품질 보증
  • 애플리케이션별 표준 및 인증

컨설팅 요청하기
양손에 들고 있는 디스플레이 장치

피닉스컨택트는 배치 수량에 관계없이 모든 제품이 프로세스에 따라 항상 정시에 배송되도록 보장합니다. 이점:

  • 높은 수준의 수직 통합과 자체 공구 창고 및 머신 빌딩 시설
  • 수동 조립부터 대량 생산에 이르기까지 유연한 생산 계획
  • 고객 맞춤형 마킹 및 포장
  • 글로벌 생산 및 물류 네트워크

컨설팅 요청하기
생산 시설에서 토론 중인 고객 및 피닉스컨택트 직원

고객이 제품을 추가로 개발하는 중인지, 기술 세부 사항을 변경 또는 중단하기를 원하는지 여부에 상관없이 피닉스컨택트는 전체 제품 수명 주기 동안 고객과 함께 합니다.

  • 인증된 품질 및 환경 관리
  • 전체 가치 창출 체인에 대한 종합적인 접근 방식
  • 전체 제품 수명 주기 동안 단일 담당자 지정

컨설팅 요청하기

고객 맞춤형 신규 개발 사례

개별 하우징 시스템
옥외 장치 연결
개별적으로 개발된 연결 컴포넌트
전원 커넥터 시스템

이점

  • 연결 기술 및 전자 하우징 개발 분야에서 수년간 축적된 경험
  • 전세계적인 서비스를 통한 유연한 생산 계획
  • 고객을 최우선으로 하는 신제품 개발
  • 전체 제품 수명 주기에 걸쳐 신속한 의사 결정 과정과 높은 수준의 경제적인 보안 제공
  • 수천 개의 표준 컴포넌트에 액세스할 수 있는 빠르고 검증된 방식

피닉스컨택트는 맞춤형 솔루션을 개발하고 혁신을 추진합니다. 피닉스컨택트는 높은 수준의 고객 중심 주의와 유연한 생산 프로세스를 통해 고객의 기대를 뛰어넘는 솔루션을 제공합니다.

Moritz Lohse - Phoenix Contact, 맞춤형 신제품 개발 관리자
Moritz Lohse, 장치 연결 및 전자 하우징용 맞춤형 솔루션을 담당하는 피닉스컨택트 담당자
Pulsotronic

맞춤형 연결 기술 및 센서

기계, 시스템 및 장치 설계 시 더 큰 자유: Phoenix Contact Group의 자회사인 Pulsotronic은 맞춤형 센서 솔루션과 고품질 연결 기술을 개발 및 생산합니다. 센서 포트폴리오에는 유도식, 정전용량식, 광학식 및 자기저항식 센서, 초음파 센서, 기계식 터치 센서뿐만 아니라 레이더 및 경사 센서와 같은 특수 솔루션이 포함됩니다. 이 제품군에는 M5, M8, M12 분배기 및 혁신적인 연결 기술이 포함됩니다.

고객을 위한 피닉스컨택트의 서비스
컨설팅 요청하기

피닉스컨택트의 전문가들은 고객 지원을 위해 항상 대기하고 있습니다: 초기 아이디어에서 연결 또는 하우징 솔루션의 실현에 이르기까지 맞춤형 제품을 위한 종합적인 지원을 제공합니다. 연락주시기 바랍니다! 피닉스컨택트는 여러분의 연락을 기다리고 있습니다.

질문 제출
장치 설계를 위한 고객 맞춤형 솔루션