NLC-055-012D-08I-04QRD-05A
-
Unità di base
2700486
Unità di base Nanoline 12 V DC. Dotata di 8 ingressi digitali, 2 ingressi analogici (0...10 V) e 4 canali di uscita relè. Si possono aggiungere canali I/O e utilizzare un massimo di 3 moduli d'espansione I/O. I moduli di comunicazione opzionali permettono il collegamento alla rete o un collegamento seriale. Un'unità di comando opzionale mette a disposizione un'interfaccia utente. La programmazione avviene mediante nanoNavigator.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Tipo di prodotto | Unità di base |
| Famiglia di prodotti | Nanoline |
| Requisiti di sistema | |
| Utensile per engineering | nanoNavigator 3 o superiore |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 12 V DC (Alimentazione ai moduli I/O e di comunicazione) |
| Range tensione di alimentazione | 9 V DC ... 15 V DC |
| Collegamento alimentazione | Connessione a vite |
| Max. corrente assorbita | 400 mA |
| Corrente assorbita tipica | 250 mA |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | sì (funzionamento a tampone con batteria) |
| Descrizione tempo reale | ±2 s/giorno a 25 °C ±4 s/giorno a -20 °C ... +60 °C Litio BR2330 |
| Analogico: | |
| Descrizione dell'ingresso | Ingresso analogico |
| Numero ingressi | 2 |
| Risoluzione convertitori A/D | 12 Bit (monotono) |
| Tecnica di connessione | Connessione a vite |
| Segnale d'ingresso, tensione | 0 V DC ... 10 V DC |
| Resistenza d'ingresso ingresso tensione | 20 kΩ |
| Filtro d'ingresso | digitale |
| Frequenza limite (3 dB) | 1 Hz (3 dB) |
| Principio di misura | approssimazione successiva |
| Circuito di protezione | Soppressione dei picchi di tensione |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2 tipo 1 NPN/PNP |
| Numero ingressi | 8 |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 10,2 V DC ... 14,4 V DC |
| Tensione nominale d'ingresso UIN | 12 V DC |
| Corrente di ingresso nominale con UIN | 3 mA DC (On) |
| < 100 mA (Off) | |
| Tempo di eccitazione tipica | 20 ms (ON) |
| 40 µs (OFF) | |
| Contatore: | |
| Numero ingressi | 2 |
| Frequenza d'ingresso | 6 kHz |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscita relè |
| Descrizione dell'uscita | Uscita relè |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Numero uscite | 4 |
| Circuito di protezione | Protezione esterna necessaria |
| Corrente massima d'uscita per canale | 5 A |
| Corrente di uscita massima per modulo/morsetto | 20 A |
| Corrente di uscita massima per modulo | 5 A |
| Tensione di uscita nominale | 24 V DC |
| Carico nominale ohmico | 600 W (@ 24 Ohm) |
| Frequenza d'inserzione massima con carico nominale ohmico | 0,5 Hz (a pieno carico) |
| Ritardo segnale | 10 ms (a 20 °C (senza rimbalzo)) |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Sezione conduttore rigida | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione conduttore flessibile | 0,2 mm² ... 2,5 mm² |
| Sezione del conduttore AWG | 24 ... 12 |
| Dispositivo di gestione | |
| Collegamento | RJ45 / COMBICON |
| RS-232 | |
| Collegamento | Slot 1 |
| USB | |
| Collegamento | Slot 1 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 80,5 mm |
| Altezza | 103,5 mm |
| Profondità | 60 mm |
| Colore | bianco |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 90 % |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2700486 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRACAA |
| Codice prodotto | DRACAA |
| GTIN | 4046356646543 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 364.6 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 364.6 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | IN |
ECLASS
| ECLASS-13.0 | 27242216 |
ETIM
| ETIM 9.0 | EC001417 |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122300 |
| EU RoHS | |
| Soddisfa i requisiti della direttiva RoHS | Sì |
| con eccezione delle deroghe, se note | 6(c) |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Lead (n. CAS: 7439-92-1) |
| SCIP | 61390a2b-b3ff-451c-bd79-ffa030e78b56 |
Prodotti compatibili
-
NLC-MOD-CAP-PXC - Copertura 2701292
-
NLC-MOD-CAP - Copertura 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - Modulo I/O d'espansione 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - Modulo I/O d'espansione 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - Modulo I/O d'espansione 2701328
-
NLC-IO-4AI - Modulo I/O d'espansione 2701098
-
NLC-IO-2AI-2AO-01 - Modulo I/O d'espansione 2701040
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Terminale di comando 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Kit per il montaggio 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - Modulo nanoLC 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Modulo opzionale 2701182
-
NLC-MOD-USB - Modulo nanoLC 2701195
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Modulo di comunicazione 2701124
-
NLC-COM-GSM - Modulo di comunicazione 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Cavo 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Cavo 2701247
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen