NLC-IO-06I-04QTN-01A - Modulo I/O d'espansione
2701085

Modulo d'espansione I/O con un'unità di base Nanoline. Equipaggiato con 6 canali di ingresso digitali e 4 canali di uscita NPN digitali. Si possono collegare un massimo di tre moduli d'espansione I/O all'unità di base.

Dettagli prodotto









I vantaggi

Il modulo viene riconosciuto automaticamente dal firmware
I moduli I/O sono separati galvanicamente
Sul lato destro di un'unità di base è possibile collegare fino a 3 moduli
Può essere alimentato tramite alimentazione di tensione secondaria