Die Inhalte, die Sie sich ansehen, sind maßgeschneidert für Schweiz. Inhalte für Vereinigte Staaten ansehen | Anderes Land auswählen

NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Terminale di comando
2701137

Interfaccia utente per controllori Nanoline. Montata direttamente sul modulo base. Può essere installata o rimossa con il kit di montaggio.

Dettagli prodotto









Prodotti compatibili



I vantaggi

I tasti numerici (0 - 9), di direzione (verso l'alto, verso il basso, a sinistra, a destra) e di immissione consentono all'utente di inserire messaggi propri
Mostra all'utente messaggi con richiesta di inserimento dati
Può essere integrato nell'unità di base o essere installato in maniera decentrata su una parete (distanza 1 m)
Dimensioni variabili del testo per una migliore leggibilità dei singoli messaggi (4 x 20 o 2 x 10 oppure una combinazione di entrambe)
Questa funzionalità hot-swap permette l'impiego come Service-Tool e per la sicurezza
Permette l'accesso per visualizzare tutti i punti I/O, i registri, gli indicatori, i timer, i contatori e gli indicatori di programma e di sistema