NLC-IO-4AI
-
Modulo I/O d'espansione
2701098
Modulo d'espansione I/O per l'impiego con l'unità base Nanoline. Dotato di quattro canali d'ingresso analogici. Si possono collegare un massimo di tre moduli d'espansione I/O all'unità di base.
Dettagli prodotto
I vantaggi
Il modulo viene riconosciuto automaticamente dal firmware
I moduli I/O sono separati galvanicamente
Può essere alimentato tramite alimentazione di tensione secondaria
Un sistema può possedere fino a 8 ingressi analogici e 8 uscite analogiche.
Esistono possibilità di configurazione per 0 - 10 V DC, ±10 V DC, 4 - 20 mA e 0 - 20 mA.
Sul lato destro di un'unità di base è possibile collegare fino a 3 moduli