NLC-IO-03I-04QRD-05A - Modulo I/O d'espansione
2701328

Modulo d'espansione I/O per l'impiego con l'unità di base Nanoline 24 V DC. Provvisto di tre canali di ingresso digitali e quattro canali di uscita relé 5 A. Si possono collegare un massimo di tre moduli d'espansione I/O all'unità di base.

Dettagli prodotto








Prodotti compatibili


I vantaggi

Il modulo viene riconosciuto automaticamente dal firmware
I moduli I/O sono separati galvanicamente
Sul lato destro di un'unità di base è possibile collegare fino a 3 moduli
Può essere alimentato tramite alimentazione di tensione secondaria