NLC-050-100A-08I-04QRA-05A
-
Unità di base
2701069
Unità di base Nanoline 100 ... 240 V AC Equipaggiata con 8 canali di ingresso digitali e 4 canali di uscita relé. Si possono aggiungere canali I/O e utilizzare un massimo di 3 moduli d'espansione I/O. Alcuni moduli di comunicazione opzionali consentono il collegamento di rete o seriale. Dispositivo di gestione opzionale con interfaccia utente. Programmazione con nanoNavigator.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
Tipo di prodotto | Unità di base |
Famiglia di prodotti | Nanoline |
INTERBUS-Master | |
Numero di morsetti di derivazione supportati con derivazione di bus remoto | 3 (Moduli I/O) |
Requisiti di sistema | |
Utensile per engineering | nanoNavigator 1 o 2 |
Alimentazione | |
Tensione di alimentazione | 100 V AC |
240 V AC (Alimentazione ai moduli I/O e di comunicazione) | |
Range tensione di alimentazione | 100 V AC ... 240 V AC |
Collegamento alimentazione | Connessione a vite |
Corrente assorbita tipica | 70 mA (con 230 V AC) |
Clock in tempo reale | |
Clock in tempo reale | Modulo opzionale |
Digitale: | |
Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2 tipo 1 NPN/PNP |
Numero ingressi | 8 |
Collegamento | Connessione a vite |
Range d'ingresso segnale "0" | 0 V AC ... 25 V AC |
Range d'ingresso segnale "1" | 80 V AC ... 250 V AC |
Tensione nominale d'ingresso UIN | 230 V AC |
Corrente di ingresso nominale con UIN | 0,17 mA AC (On) |
Tempo di eccitazione tipica | 20 ms |
Digitale: | |
Denominazione uscita | Uscita relè |
Descrizione dell'uscita | Uscita relè |
Collegamento | Connessione a vite |
Numero uscite | 4 |
Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito, protezione contro sovraccarico |
Corrente massima d'uscita per canale | 5 A |
Corrente di uscita massima per modulo/morsetto | 20 A |
Corrente di uscita massima per modulo | 5 A |
Carico nominale ohmico | 600 W (@ 24 Ohm) |
Frequenza d'inserzione massima con carico nominale ohmico | 0,5 Hz |
Ritardo segnale | 10 ms (a 20 °C (senza rimbalzo)) |
Collegamento | Connessione a vite |
Dispositivo di gestione | |
Collegamento | RJ45 / COMBICON |
RS-232 | |
Collegamento | Slot 1 |
USB | |
Collegamento | Slot 1 |
Clock in tempo reale | |
Collegamento | Slot 2 |
Disegno quotato |
|
Larghezza | 80,5 mm |
Altezza | 103,5 mm |
Profondità | 60 mm |
Colore | nero |
Condizioni ambientali | |
Grado di protezione | IP20 |
Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 55 °C |
Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 90 % |
Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 90 % |
Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
Codice articolo | 2701069 |
Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
Codice vendita | DRACAA |
Codice prodotto | DRACAA |
GTIN | 4046356325349 |
Peso per pezzo (confezione inclusa) | 332 g |
Peso per pezzo (confezione esclusa) | 321.8 g |
Numero tariffa doganale | 85371000 |
Paese di origine | IN |
UNSPSC
UNSPSC 21.0 | 39122329 |
China RoHS | |
Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
EU REACH SVHC | |
Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
NLC-MOD-CAP - Copertura 2701289
-
NLC-EMC-PWR-01 - Farfalla EMC 2701070
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - Modulo I/O d'espansione 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - Modulo I/O d'espansione 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - Modulo I/O d'espansione 2701328
-
NLC-IO-4AI - Modulo I/O d'espansione 2701098
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Terminale di comando 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Kit per il montaggio 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - Modulo nanoLC 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Modulo opzionale 2701182
-
NLC-MOD-USB - Modulo nanoLC 2701195
-
NLC-MOD-RTC - Modulo opzionale 2701153
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Modulo di comunicazione 2701124
-
NLC-COM-GSM - Modulo di comunicazione 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Cavo 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Cavo 2701247
I vantaggi
Sull'unità di base sono integrati gli ingressi digitali, le uscite relè e gli ingressi analogici, compresi i contatori High-Speed
Un dispositivo di gestione può essere integrato nell'unità di base o essere installato in maniera decentrata su una parete
Un linguaggio di programmazione intuitivo per diagrammi di flusso e schemi a contatti
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen