NLC-050-024D-06I-04QTP-00A
-
Unità di base
2701027
Unità di base Nanoline 24 V DC Equipaggiato con 6 canali di ingresso digitali e 4 canali di uscita PNP digitali. Si possono aggiungere canali I/O e utilizzare un massimo di 3 moduli d'espansione I/O. Alcuni moduli di comunicazione opzionali consentono il collegamento di rete o seriale. Dispositivo di gestione opzionale con interfaccia utente. Programmazione con nanoNavigator.
Download gratuito disponibile.
Downloads
Dettagli prodotto
| Famiglia di prodotti | Nanoline |
| Requisiti di sistema | |
| Utensile per engineering | nanoNavigator 1 o 2 |
| Alimentazione | |
| Tensione di alimentazione | 24 V DC (Alimentazione ai moduli I/O e di comunicazione) |
| Range tensione di alimentazione | 19,2 V DC ... 30 V DC |
| Collegamento alimentazione | Connessione a vite |
| Max. corrente assorbita | 250 mA |
| Corrente assorbita tipica | 92 mA |
| Clock in tempo reale | |
| Clock in tempo reale | Modulo opzionale |
| Digitale: | |
| Denominazione ingresso | Ingressi digitali |
| Descrizione dell'ingresso | EN 61131-2 tipo 1 NPN/PNP |
| Numero ingressi | 6 |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Tensione d'ingresso | 24 V DC |
| Range d'ingresso segnale "0" | 0 V DC ... 5 V DC |
| Range d'ingresso segnale "1" | 15 V DC ... 30 V DC |
| Corrente di ingresso nominale con UIN | 5 mA DC (On) |
| < 100 mA (Off) | |
| Tempo di eccitazione tipica | 60 µs (ON) |
| 70 µs (OFF) | |
| Digitale: | |
| Denominazione uscita | Uscite digitali |
| Descrizione dell'uscita | Uscite PNP |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Numero uscite | 4 |
| Circuito di protezione | Protezione contro cortocircuito, protezione contro sovraccarico |
| Tensione d'uscita | 24 V DC |
| Corrente massima d'uscita per canale | 500 mA |
| Corrente di uscita massima per modulo/morsetto | 2 A |
| Corrente di uscita massima per modulo | 2 A |
| Carico nominale induttivo | 12 VA ((1,2H)) |
| Carico nominale lampade | 12 W |
| Carico nominale ohmico | 12 W |
| Frequenza d'inserzione massima con carico nominale ohmico | 100 Hz |
| Collegamento | Connessione a vite |
| Dispositivo di gestione | |
| Collegamento | RJ45 / COMBICON |
| RS-232 | |
| Collegamento | Slot 1 |
| USB | |
| Collegamento | Slot 1 |
| Clock in tempo reale | |
| Collegamento | Slot 2 |
| Disegno quotato |
|
| Larghezza | 80,5 mm |
| Altezza | 103,5 mm |
| Profondità | 60 mm |
| Colore | bianco |
| Condizioni ambientali | |
| Grado di protezione | IP20 |
| Temperatura ambiente (esercizio) | -25 °C ... 60 °C |
| Temperatura ambiente (stoccaggio/trasporto) | -25 °C ... 85 °C |
| Umidità dell'aria consentita (esercizio) | 90 % |
| Umidità dell'aria consentita (stoccaggio/trasporto) | 90 % |
| Tipo di montaggio | Montaggio su guida DIN |
| Codice articolo | 2701027 |
| Pezzi/conf. | 1 Pezzi |
| Quantità di ordinazione minima | 1 Pezzi |
| Codice vendita | DRACAA |
| Codice prodotto | DRACAA |
| GTIN | 4046356325387 |
| Peso per pezzo (confezione inclusa) | 298.1 g |
| Peso per pezzo (confezione esclusa) | 294.8 g |
| Numero tariffa doganale | 85371000 |
| Paese di origine | IN |
UNSPSC
| UNSPSC 21.0 | 39122329 |
| China RoHS | |
| Environment friendly use period (EFUP) |
EFUP-50
Una tabella per la dichiarazione China RoHS in base allarticolo è disponibile nellarea di download di ciascun articolo alla voce "Dichiarazione del produttore". Per tutti gli articoli con EFUP-E non viene allestita né richiesta alcuna tabella per la dichiarazione China RoHS.
|
| EU REACH SVHC | |
| Avviso di sostanza candidata REACH (n. CAS) | Nessuna sostanza con una percentuale di massa maggiore dello 0,1% |
Prodotti compatibili
-
-
NLC-MOD-CAP - Copertura 2701289
-
NLC-IO-06I-04QTP-01A - Modulo I/O d'espansione 2701072
-
NLC-IO-06I-04QTN-01A - Modulo I/O d'espansione 2701085
-
NLC-IO-03I-04QRD-05A - Modulo I/O d'espansione 2701328
-
NLC-IO-4AI - Modulo I/O d'espansione 2701098
-
NLC-OP1-LCD-032-4X20 - Terminale di comando 2701137
-
NLC-OP1-MKT - Kit per il montaggio 2701140
-
NLC-MOD-RS232 - Modulo nanoLC 2701179
-
NLC-MOD-RS485 - Modulo opzionale 2701182
-
NLC-MOD-USB - Modulo nanoLC 2701195
-
NLC-MOD-RTC - Modulo opzionale 2701153
-
NLC-COM-ENET-MB1 - Modulo di comunicazione 2701124
-
NLC-COM-GSM - Modulo di comunicazione 2701344
-
NLC-PC/SERIAL-CBL 2M - Cavo 2701234
-
NLC-PC/USB-CBL 2M - Cavo 2701247
I vantaggi
Sull'unità di base sono integrati gli ingressi digitali, le uscite relè e gli ingressi analogici, compresi i contatori High-Speed
Un dispositivo di gestione può essere integrato nell'unità di base o essere installato in maniera decentrata su una parete
Un linguaggio di programmazione intuitivo per diagrammi di flusso e schemi a contatti
PHOENIX CONTACT AG
Zürcherstrasse 22, CH-8317 Tagelswangen